SCT5564
Primärseite | SCT5564 |
|---|---|
Bemessungsprimärstrom In | 100 A (IΔn= 30 mA) |
Thermischer Differenz-Dauerstrom IΔcth | 100 A |
Thermischer Differenz-Kurzzeitstrom IΔth | 200 A (max. 10 ms) |
Differenz-Stoßstrom IΔdyn | 10 kA |
Bemessungsfrequenz fn | 50 / 60 Hz |
Zulässiger Primärstrom-Frequenzbereich | 0…400 Hz |
Bemessungsspannung Un | 690 V (RMS) |
Impuls-Spannungsfestigkeit Uimp | 8 kV |
Stromausgang | SCT5564 |
|---|---|
Ausgangsstrom | 4…20 mA |
Messbereiche | 0,4 A (RMS) für (IΔn= 30-300 mA) |
Auflösung | 0,01 mA |
Aktualisierungsintervall | 1 ms (1 kHz) |
Messunsicherheit | < ± 2 % typ. (< ± 5 % max.) für 10-400 Hz |
Differenzstrom Frequenzbereich - einstellbar | DC-100 Hz**) |
Integrationszeit - einstellbar | Short (100 ms) |
*) Bitte auf Kabelführung achten (siehe Montagehinweise)!
**) Der Frequenzbereich von 100 Hz macht den SCT5xxx unempfindlicher gegenüber höheren Frequenzen und entspricht nicht dem Typ B gemäß IEC62020-1
Relaisausgang | SCT5564 |
|---|---|
Relais Ausgang | NO+NC |
Relais eingeschaltet | 100 % IΔn +0 % - 20 % bei 50 / 60 Hz |
Relais ausgeschaltet | 50 % IΔn +20 % - 0 % bei 50 / 60 Hz |
Relais Spannung / Strom | max. 30 V und 1 A AC/DC |
Schaltspiele | > 20.000 |
Allgemein | SCT5564 |
|---|---|
Versorgungsspannung | 24 V dc +10 % / -15 % |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -20…+55 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 … +85 °C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 20 … 80 % (ohne Betauung) |
Schutzart | IP20 |
Anschluss sekundär | DFMC 1.5-3.5 2x5way (PN: 1790519), oder kompatibel |
Leiterquerschnitt sekundär | 0,2 … 1,5 mm² / 16-24 AWG |
Abisolierlänge | 10 mm |
Baugröße | 5 |
Abmessungen (B x H x T) | 151,3 mm x 161 mm x 83,4 mm |
Gewicht | typ. 900 g |
Normen/Bestimmungen | EN / IEC 62020-1:2020 |
Zulassungen/Kennzeichnungen*) | CE |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Abmessungen SCT5564, Baugröße 5
Abb.16: Isometrische Ansicht, Draufsicht; alle Angaben in mm
Abb.17: Seitenansicht, Frontansicht, alle Angaben in mm