Inbetriebnahme
GEFAHR | |
Offene Wandler-Stromkreise führen zu elektrischem Schlag und Lichtbogenüberschlag! Nichtbeachtung wird Tod, Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben!
|
WARNUNG | |
Gefährliche elektrische Spannung kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen!
|
WARNUNG | |
Induktion hoher Spannungen in den Sekundärkreis!
|
- Sorgen Sie während Montage, Wartungs- und Installationsarbeiten für eine sichere Arbeitsumgebung. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr des Primärleiters und sichern sie gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Installieren Sie den Stromwandler auf dem Primärleiter.
- Führen Sie hierzu den Primärleiter (Cu-Schiene bzw. Rundleiter) durch die Fensteröffnung des Stromwandlergehäuses. Die Fensteröffnung ist mit „K-P1“ bzw. „L-P2“ gekennzeichnet.
- Die Befestigung des Gerätes kann wahlweise direkt auf dem Primärleiter oder auf einer Montageplatte erfolgen. Verwenden Sie hierzu die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmittel.
- Die direkte Befestigung auf dem Primärleiter erfolgt durch Eindrehen der im Beipack enthaltenen Befestigungsschrauben in die am Wandlergehäuse befindlichen Schraubdome oder mit dem optional erhältlichen Quick-Fix (ZB8203-0210/ZB8203-0211).
- Die Montage auf Montageplatte erfolgt mittels der ebenfalls im Beipack enthaltenen Fußwinkel.
- Stromwandler der Typen SCT21xx und SCT22xx können auch mittels einer als Zubehör erhältlichen Schnappbefestigung (ZB8201-0210) auf 35 mm DIN-Hutschiene befestigt werden.
- Stellen Sie die sekundären Anschlüsse her. Kennzeichnung „k-S1“ und „l-S2“ der Sekundärklemmen beachten.
Messschaltung
Montagehinweise
| SCT21xx | SCT22xx | SCT23xx | SCT24xx | SCT25xx | SCT26xx |
---|---|---|---|---|---|---|
Maß „A“ | 40 | 40 | 65 | 65 | 95 | 95 |