SCT1xxx | Allgemein

Primärseite

SCT11xx-xxxx

Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth

1,0 * IN

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith

60 * IN/1 s

Bemessungs-Stoßstrom Idyn

2,5 * Ith

Bemessungsfrequenz fR

50…60 Hz

Sekundärseite

SCT11xx-xxxx

Sekundärer Bemessungsstrom Isr

1 A

Überstrombegrenzungsfaktor

FS5

Einsatzbedingungen

SCT11xx-xxxx

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-5…+50 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25…+70 °C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

5…85 %

Einsatzhöhe

Bis 2000 m

Schutzart

IP20

Isolationseigenschaften

SCT11xx-xxxx

Bemessungsisolationspegel Um

0,72/3/- kV

Isolierstoffklasse

E

Isolationsprüfspannung

3 kV, 1 min, Ueff, 50 Hz (Um ≤ 0,72 kV)

Allgemeine Daten

SCT11xx-xxxx

Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter

7,5 mm

Anschlusstechnik sekundär

picoMAX® 3,5

Leiterquerschnitt sekundär

0,2…1,5 mm² / 24-14 AWG

Abisolierlänge

8–9 mm / 0,31 - 0,35 in

Baugröße

1

Abmessungen (B x H x T)

27,5 mm x 46,5 mm x 19 mm

Gewicht

50 g

Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *)

SCT11xx-xxxx

Kennzeichnungen/Zulassungen

CE, EAC, UKCA
cURus

Brandklassifizierung

UL 94 V-0

Normen/Bestimmungen

IEC 61869-1; IEC 61869-2; IEC 61010-1

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Abmessungen SCT1xxx, Baugröße 1

SCT1xxx | Allgemein 1:Abb.17: Isometrische Ansicht, Draufsicht
SCT1xxx | Allgemein 2:Abb.18: Rechte Seitenansicht, Frontansicht, linke Seitenansicht, Rückansicht; alle Angaben in mm
SCT1xxx | Allgemein 3:Abb.19: Draufsicht, Frontansicht; Montage mit Schnappbefestigung ZB8201-0110 (Zubehör), alle Angaben in mm