Montage und Verdrahtung

GEFAHR

Gefährliche elektrische Spannung führt zu elektrischem Schlag und Lichtbogenüberschlag!

Nichtbeachtung wird Tod, Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben!
Sorgen Sie während Montage, Wartungs- und Installationsarbeiten für eine sichere Arbeitsumgebung

  • Vor Beginn der Montage, Wartungs- und Installationsarbeiten Anlage spannungsfrei schalten!
  • Unterbrechen Sie die Stromzufuhr des Primärleiters und sichern sie gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
  • Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild und in den „Technischen Daten“ mit den Betriebsparametern der Anlage übereinstimmen.

Montage der Wandlergehäuse auf dem Primärleiter

1. Öffnen Sie den Stromwandler und befestigen ihn auf dem Primärleiter.
Montage und Verdrahtung 1:Abb.17: Kennzeichnung von Leiter und Energieflussrichtung, Befestigungslaschen für Primärleiter
2. Befestigen Sie die Klappwandler SCL62xx und SCL63xx zusätzlich mit Kabelbindern an den Befestigungslaschen (s. Abb. oben) der Front- und Rückseite des Gehäuses. So wird eine mechanische Belastung des Kerns durch den Primärleiter, und die daraus resultierende Messunsicherheit vermieden.

VORSICHT

Verschmutzungen und Feuchtigkeit vermeiden!

Stellen Sie sicher, dass die Schnittflächen des geteilten Kernes frei von Verschmutzungen und trocken sind. Vermeiden sie den Handkontakt (Schweiß)! Jede Art der Verschmutzung erhöht die Messunsicherheit.

3. Schließen Sie den Klappwandler – zusammendrücken bis der Verschluss einrastet.
4. Überprüfen Sie, ob der Klappwandler richtig montiert ist.

Anschluss der Messeinheit

1. Verbinden Sie das Anschlussgehäuse der Wandler mit der Messeinheit zur verteilten Leistungsmessung (z. B. EL3475, EL3475-xxxx) über:
Montage und Verdrahtung 2:

Hinweis zum Anschluss der Messeinheit

Wir empfehlen den Anschluss über das vorkonfektionierte Sensorkabel,

  • da diese Verbindung eine einfache und schnelle Montage und Demontage ermöglicht und
  • der Kontakt über diesen Anschluss nach Schutzart IP65/67 vollständig gegen Berührung (staubdicht) und Feuchtigkeit geschützt ist.
2. Stecken Sie dazu den RJ45-Stecker der Anschlussleitung so mit in die RJ45-Buchse des Wandlergehäuses, dass die aufgedruckten Pfeile zueinander passen und schiebben den Stecker soweit in die Buchse, bis dieser hörbar einrastet.
Montage und Verdrahtung 3:Abb.18: Sekundärseite des Wandlers mit der Messeinheit verbinden
3. Verriegeln Sie die Verbindung zusätzlich mit dem roten Rastring am Steckergehäuse.
Montage und Verdrahtung 4:Abb.19: Verbindung zur Messeinheit verriegeln

Alternative Anschlussmöglichkeit für den Laborbetrieb

 

Über die Position der Rastnase können sie festlegen, ob der Stecker im Anschlussgehäuse einrastet:

 

 

Montage und Verdrahtung 5:

 

  • Rastnase außerhalb der flexiblen Hülle:
    • Stecker rastet im Anschlussgehäuse ein

 

 

Montage und Verdrahtung 6:

 

  • Rastnase innerhalb der flexiblen Hülle:
    • Stecker rastet nicht im Anschlussgehäuse ein.

Hinweis

Alternative Anschlussmöglichkeit nur für den Laborbetrieb

Die oben beschriebene Lösung ist geeignet für den Laborbetrieb und wird für industrielle Umgebung nicht empfohlen.

  • Beachten Sie, dass nach dem Einrasten keine werkzeuglose Demontage mehr möglich ist!

Befestigung des Wandlers auf der Tragschiene

Die SCL/SVLxxxx‑Wandler können mit Hilfe der Schnappbefestigung ZB8201-0900 auf der Tragschiene befestigt werden.

1. Verschrauben Sie die Schnappbefestigung an der Montagefläche, oder verrasten Sie diese auf der Tragschiene. Beachten Sie dabei die richtige Richtung die Pfeile zeigen nach oben.
2. Stecken Sie dazu das obere steife Ende zuerst auf die Tragschiene,
3. drücken Sie anschließend das untere flexible Ende an die Tragschiene.
4. Stecken Sie die Wandler mit den Primäranschlüssen nach unten auf die Schappbefestigung, so dass die Rastnocken auf der Montageschienen in den Aufnahmen der Anschlussgehäuse hörbar einrasten.
Montage und Verdrahtung 7:Abb.20: Befestigung der SCL/SVL-Wandler auf der Tragschiene mit Hilfe der Schnappbefestigung ZB8201-0900