SCL6323-0200 | Technische Daten
Primärseite | SCL6323-0200 |
|---|---|
Genauigkeitsklasse* | 0,5 |
Bemessungsfrequenz fR | 50 Hz … 60 Hz |
Frequenzbereich, technisch | 50 Hz … 400 Hz |
Messbereich, von | 0,1 A AC |
Messbereich, bis | 200 A AC |
* bei Nutzung des elektronischen Typenschildes und der darin enthaltenen Abgleichdaten | |
Isolationseigenschaften | SCL6323-0200 |
|---|---|
Isolationsprüfspannung (Ueff, 50 Hz, 1 Min.) | 4000 V AC |
Gehäusematerialklasse | UL 94V‑0 |
Messkategorie/Überspannungskategorie | 250 V CAT IV |
Einsatzbedingungen | SCL6323-0200 |
|---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -40°C…+70°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich | -45°C… +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 % ohne Betauung |
Einsatzhöhe | bis 2000 m |
Schutzart | IP20 |
Allgemeine Daten | SCL6323-0200 |
|---|---|
Baugröße | 4 |
Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter | 24 mm |
Leitungslänge zwischen Klappwandler und Anschlussgehäuse | ca. 25 cm |
Abmessungen (B x H x T) | Klappwandler: Anschlussgehäuse: (s. Kapitel „Abmessungen Baugröße 4“) |
Gewicht | Ca. 740 g |