Wiederholte Impulsbelastung
Typischerweise ist ein Laststrom nicht konstant und variiert mit der Zeit. Diese Stromversorgung ist für die Unterstützung von Lasten mit einem höheren kurzfristigen Leistungsbedarf (=BonusPower) ausgelegt. Die Kurzzeitdauer wird hardwaremäßig durch einen Ausgangsleistungsmanager gesteuert und steht wiederholt zur Verfügung. Hält die BonusPower-Last länger an als der Hardware-Controller es zulässt, sinkt die Ausgangsspannung ab und nach Ablauf der BonusPower Wiederherstellungszeit (siehe Kapitel Ausgang) steht die nächste BonusPower zur Verfügung.
Um dies zu vermeiden, müssen die folgenden Bedingungen eingehalten werden:
- Der Leistungsbedarf des Impulses muss unter 150 % der Nennausgangsleistung liegen.
- Die Dauer der Pulsleistung muss kürzer als die zulässige BonusPower-Zeit sein. (siehe Abschnitt Ausgangsleistung)
- Der durchschnittliche (R.M.S.) Ausgangsstrom muss unter dem spezifizierten kontinuierlichen Ausgangsstrom liegen. Wenn der Effektivstrom höher ist, reagiert das Gerät nach einer gewissen Zeit mit einer thermischen Abschaltung. Anhand der Kurve der maximalen Einschaltdauer (Abb. "Kurve der maximalen Einschaltdauer") kann geprüft werden, ob der durchschnittliche Ausgangsstrom unter dem Nennstrom liegt.
- Das Tastverhältnis muss unter 0,5 liegen:

P0 Grundlast (W)
PPEAK Impulsbelastung (über 100 %)
T0 Dauer zwischen Impulsen (s)
TPEAK Impulsdauer (s)

Tastverhältnis (DutyCycle) = TPEAK / (TPEAK + T0)
T0 = (TPEAK - (DutyCycle x TPEAK)) / DutyCycle
Beispiel:
Eine Last wird kontinuierlich mit 480 W (= 50 % der Nennausgangslast) betrieben. Von Zeit zu Zeit wird eine Spitzenleistung von 1440 W (= 150 % der Nennausgangslast) für 1 Sekunde benötigt.
Die Frage ist: Wie oft kann dieser Impuls geliefert werden, ohne die Stromversorgung zu überlasten?
- Machen Sie eine vertikale Linie bei PPEAK = 150 % und eine horizontale Linie, wobei die vertikale Linie die Kurve P0 = 50 % kreuzt. Lesen Sie das max. Tastverhältnis von der Tastverhältnis-Achse ab (= 0,37)
- Berechnen Sie die erforderliche Pausenlänge T0 (Grundlast):
T0 = (TPEAK - (DutyCycle x TPEAK)) / DutyCycle
T0 = (1 s- (0,37 x 1 s)) / 0,37 = 1,7 s
- Ergebnis: Die erforderliche Pausenlänge = 1,7 s
- Max. Wiederholungsrate = Puls + Pausenlänge = 2,7 s
Weitere Beispiele für die Impulslastverträglichkeit
PPEAK | P0 | TPEAK | T0 |
|---|---|---|---|
1440 W | 960 W | 1 s | >25 s |
1440 W | 0 W | 1 s | >1,3 s |
1200 W | 480 W | 1 s | > 0,75 s |
PPEAK | P0 | TPEAK | T0 |
|---|---|---|---|
1440 W | 480 W | 0,1 s | >0,16 s |
1440 W | 480 W | 1 s | >1,6 s |
1440 W | 480 W | 3 s | >4,9 s |