Ausgang
Ausgangsspannung | nom. | 24 V |
|
Einstellbereich |
| 24-28 V | garantiert |
max. | 30 V***) | Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn | |
Werkseinstellung | typ. | 24,1 V | ±0,2 %, bei voller Last, kaltem Gerät, im Modus "Single-Betrieb" |
typ. | 24,1 V | ±0,2 %, bei voller Last, kaltem Gerät, im Modus "Parallel-Betrieb" | |
typ. | 25,1 V | im Leerlauf, kaltem Gerät, im Modus "Parallel-Betrieb" | |
Netzausregelung | max. | 10 mV | 475-750 Vdc |
Lastausregelung | max. | 50 mV | Im Modus "Single-Betrieb": statischer Wert, 0 A → 40 A, |
typ. | 1000 mV | Im Modus "Parallel-Betrieb": statischer Wert, 0 A → 40 A, | |
Restwelligkeit und Brummspannung | max. | 100 mVpp | 20 Hz bis 20 MHz, 50 Ohm |
Ausgangsstrom | nom. | 40 A | dauerhaft verfügbar bei 24 V, |
nom. | 34,3 A | dauerhaft verfügbar bei 28 V, | |
nom. | 60 A | kurzzeitig (4 s) verfügbare Extra-Power*), bei 24 V, | |
nom. | 51,5 A | kurzzeitig (4 s) verfügbarer BonusPower*), bei 28 V, | |
nom. | 28 A | dauerhaft verfügbar bei 24 V, 320-474 Vdc | |
nom. | 24 A | dauerhaft verfügbar bei 28 V, 320-474 Vdc | |
typ. | 100 A | bis zu 10 ms, Ausgangsspannung bleibt über 20 V, Siehe Kapitel "Spitzenstromfähigkeit" für weitere Spitzenstrommessungen. | |
Ausgangsleistung | nom. | 960 W | dauerhaft verfügbar bei 24-28 V |
nom. | 1440 W*) | kurzzeitig verfügbare Extra-Power*) bei 24-28 V | |
Extra-Power Zeit | typ. | 4 s | Dauer bis zum Einbruch der Ausgangsspannung, siehe Abb. "Bonuszeit zu Ausgangsleistung" |
Regenerationszeit | typ. | 7 s | überlastungsfreie Zeit bis zum Zurücksetzen des Power-Managers, s. Abb. "Extra-Power Regenerationszeit" |
Überlastverhalten |
| Dauerstrom | siehe Abb. "Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom im Modus "Single-Betrieb", typ." |
Kurzschlussstrom**) | min. | 40 A | dauerhaft, Lastimpedanz 25 mOhm, |
max. | 44 A | dauerhaft, Lastimpedanz 25 mOhm, | |
min. | 60 A | kurzzeitig (4 s), Lastimpedanz 25 mOhm, | |
max. | 68 A | kurzzeitig (4 s), Lastimpedanz 25 mOhm, | |
typ. | 46 A | dauerhaft, Lastimpedanz < 10 mOhm | |
max. | 51 A | dauerhaft, Lastimpedanz < 10 mOhm | |
typ. | 190 A | bis zu 10 ms, Lastimpedanz <10 mOhm, | |
Ausgangskapazität | typ. | 10.200 µF | in der Stromversorgung enthalten |
*) Extra-Power, Kurzzeitstromversorgung (bis zu typ. 4 s) Die Stromversorgung ist so ausgelegt, dass es Lasten mit einem höheren kurzfristigen Leistungsbedarf ohne Beschädigung oder Abschaltung unterstützt. Die Kurzzeitdauer wird hardwaremäßig durch einen Ausgangsleistungsmanager gesteuert. Diese Extra-Power ist wiederholt verfügbar. Detaillierte Informationen sind in Kapitel "Wiederholte Impulsbelastung" zu finden. Wird die Stromversorgung länger mit Extra-Power belastet als im Bonus-Zeit-Diagramm (siehe Abb. Bonuszeit zu Ausgangsleistung) dargestellt, reduziert sich der Ausgangsstrom automatisch auf 960 W. |
**) Der Entladestrom der Ausgangskondensatoren ist nicht enthalten. |
***) Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. Ein typischer Wert ist 28,5 V. |

Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom im Modus "Parallel-Betrieb", typ.

Dynamische Überstromfähigkeit, typ.

Extra-Power steht zur Verfügung, sobald der Strom eingeschaltet wird und nach dem Ende eines Ausgangskurzschlusses oder einer Ausgangsüberlastung.