Sicherheit und Schutzfunktionen
Isolationswiderstand | Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Ausgang, gemessen mit 500 Vdc |
Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Chassis-Erde, gemessen mit 500 Vdc | |
Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und Chassis-Erde, gemessen mit 500 Vdc | |
PE-Widerstand | Max. 0,1 Ohm | Widerstand zwischen PE-Klemme und Gehäuse im Bereich des Montagebügels der DIN-Schiene. |
Überspannungsschutz am Ausgang | Typ. 31 Vdc | Bei einem internen Fehler begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. Der Ausgang schaltet sich ab und versucht automatisch, neu zu starten. |
Schutzklasse | III | Nach IEC 61140 |
Schutzart | IP20 | Gemäß EN/IEC 60529 |
Schutz vor Überhitzung | Nicht enthalten |
|
Eingangs-Transientenschutz | MOV (Metalloxidvaristor) | Für Schutzwerte siehe Kapitel "EMV". |
Interne Eingangssicherung | Enthalten | Nicht vom Benutzer austauschbare träge Sicherung mit hoher Bremsleistung |
Berührungsstrom (Ableitstrom) | Der Ableitstrom, der vom DC/DC-Wandler selbst erzeugt wird, hängt von der Welligkeit der Eingangsspannung ab und muss in der endgültigen Anwendung untersucht werden. Bei einer gleichmäßigen DC-Eingangsspannung beträgt der erzeugte Leckstrom weniger als 100 µA. | |