EMV
Das EMV-Verhalten des Geräts ist für Anwendungen in industrieller Umgebung, sowie Wohnumgebungen, Gewerbe- oder Kleinbetrieben ausgelegt.
Das Gerät wurde gemäß den Fachgrundnormen EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000- 6-4 untersucht.
EMV-Festigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|
Elektrostatische Entladung | EN 61000-4-2 | Kontaktentladung | 8 kV | Kriterium A |
Elektromagnetisches RF-Feld | EN 61000-4-3 | 80 MHz-2,7 GHz | 20 V/m | Kriterium A |
EN 61000-4-3 | 2,7 GHz-6 GHz | 10 V/m | Kriterium A | |
Schnelle Transienten (Burst) | EN 61000-4-4 | Eingangsleitungen | 4 kV | Kriterium A |
Stoßspannung am Eingang | EN 61000-4-5 | + → - | 1 kV | Kriterium A |
Stoßspannung am Ausgang | EN 61000-4-5 | + → - | 500 V | Kriterium A |
Leitungsgeführte Störgrößen | EN 61000-4-6 | 0,15-80 MHz | 20 V | Kriterium A |
Kriterien:
A: Das Gerät zeigt ein normales Betriebsverhalten innerhalb der definierten Grenzen.
EMV-Aussendung | ||
|---|---|---|
Leitungsgebundene Aussendung auf Eingangsleitungen | IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1 | Grenzwerte für DC-Netze nach EN 61000-6-3 erfüllt |
Leitungsgebundene Aussendung auf Ausgangsleitungen | IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1 | Grenzwerte für Gleichstromnetze nach EN IEC 61000-6-8 erfüllt |
Abgestrahlte Emission | EN 55011, EN 55022 | Klasse B |
Das Gerät erfüllt die Regeln von FCC Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen. | ||
Schaltfrequenzen | ||
|---|---|---|
Hauptwandler | 50 kHz bis 300 kHz | Ausgangslast- und Eingangsspannung abhängig |