Parallel-Betrieb zur Leistungserhöhung
Geräte desselben Typs PS9711-2410-0000 können parallel geschaltet werden, um die Ausgangsleistung zu erhöhen. Die Ausgangsspannung muss, im Single-Betrieb und mit den gleichen Lastbedingungen auf allen Geräten, auf den gleichen Wert (±100 mV) eingestellt werden, oder die Einheiten können mit den Werkseinstellungen belassen werden.
Die Umgebungstemperatur darf +45 °C nicht überschreiten.
Werden mehr als drei Geräte parallel geschaltet, wird an jedem Ausgang eine Sicherung oder ein Leitungsschutzschalter mit einer Bemessungsstromstärke von 15 A oder 16 A benötigt. Alternativ dazu kann auch eine Diode oder ein Redundanzmodul verwendet werden.
Halten Sie einen Installationsabstand von 15 mm (links/rechts) zwischen zwei Geräten ein und vermeiden Sie die Installation von Geräten übereinander. Verwenden Sie die Geräte nicht parallel in anderen Einbaulagen als der standardmäßigen Einbaulage oder unter anderen Bedingungen, die eine Reduzierung des Ausgangsstroms erfordern (z. B. Aufstellhöhe).
Beachten Sie, dass EMI und Einschaltstrom bei Verwendung mehrerer Geräte zunehmen.