Ausgang
Der Ausgang liefert eine SELV/PELV-Nennspannung, die von der Eingangsspannung galvanisch getrennt ist und für die Versorgung jeglicher Art von Lasten ausgelegt ist, einschließlich unbegrenzter kapazitiver und induktiver Lasten.
Der Ausgang ist elektronisch gegen Leerlauf, Überlast und Kurzschluss geschützt. Im Falle eines Schutzereignisses kann ein hörbares Geräusch auftreten.
Ausgangsspannung | Nom. | 24 V |
|
Einstellbereich
| Min. | 24-28 V |
|
Max. | 30 V | Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. | |
Werkseinstellung |
| 24,1 V | ±0,2 %, bei Volllast und kaltem Gerät |
Netzausregelung | Max. | 25 mV | Variation der Eingangsspannung zwischen 18 und 35 Vdc |
Lastausregelung | Max. | 100 mV | Zwischen 0 und 10A, statischer Wert |
Restwelligkeit und Brummspannung | Max. | 50 mVpp | Bandbreite 20 Hz bis 20 MHz, 50 Ohm |
Ausgangsstrom | Nom. | 12 A | Bei 24 V und einer Umgebungstemperatur unter 45 °C |
Nom. | 10 A | Bei 24 V und 60 °C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 7,5 A | Bei 24 V und 70 °C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 10,3 A1) | Bei 28 V und einer Umgebungstemperatur unter 45 °C | |
Nom. | 8,6 A | Bei 28 V und 60 °C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 6,4 A | Bei 28 V und 70 °C Umgebungstemperatur | |
Überlastverhalten |
| Dauerstrom |
|
Überlast/Kurzschlussstrom | Min. | 15 A | Dauerstrom |
Ausgangskapazität | Typ. | 4 500 μF | In der Stromversorgung enthalten |
Rückspeisende Lasten | Max. | 35 V | Dieses Gerät ist beständig und weist keine Fehlfunktion auf, wenn eine Last Spannung zur Stromversorgung rückspeist. Es spielt keine Rolle, ob die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet ist. Die absorbierende Energie kann anhand des eingebauten, groß dimensionierten Ausgangskondensators berechnet werden. |

Strombegrenzung zu Eingangsspannung, (23 V konstante Spannungslast), typ.