Signal "Ready"
Das Signal "Ready" (Pin 8) ist ein Optokopplerausgang, der niederohmig ist, wenn die Pufferkondensatoren voll geladen sind.
Anschlussschema siehe Abbildungen in Kapitel Betriebsdiagramme und Anschlussschemata.
Signalspannung | Max. | 35Vdc | Spannung zwischen Pin 6 und 8 |
Signalstrom | Max. | 10mA |
|
Spannungsabfall über Optokoppler |
| 0.9V / 3V | Bei 1mA / 5mA während Optokoppler niederohmig ist |
Ableitstrom | Max. | 50µA | Während Optokoppler hochohmig ist |
Isolationsspannung | Siehe Kapitel Spannungsfestigkeit |