Spannungsfestigkeit
Die Ausgangsspannung ist erdfrei und hat keine ohmsche Verbindung zur Erde.
Typ- und Stückprüfungen werden vom Hersteller durchgeführt. Feldprüfungen können im Feld mithilfe geeigneter Prüfgeräte durchgeführt werden, die die Spannung mit einer langsamen Rampe hochfahren (2 s ansteigend und 2 s abfallend). Verbinden Sie alle Eingangsklemmen und alle Ausgangspole miteinander, bevor Sie die Prüfungen durchführen. Wenn Sie prüfen, setzen Sie die Einstellung für den Abschaltstrom auf den Wert in der Tabelle unten.

| A | B | C | |
---|---|---|---|---|
Typprüfung | 60 s | 500 Vac | 500 Vac | 500 Vac |
Stückprüfung | 5 s | 500 Vac | 500 Vac | 500 Vac |
Feldprüfung | 5 s | 500 Vac | 500 Vac | 500 Vac |
Einstellungen des Feldtest-Abschaltstroms | > 1 mA | > 1 mA | > 1 mA |