Umgebung
Umgebung | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur 1) | -25°C bis +70°C | Verringerung der Ausgangsleistung nach Abb. Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur |
Lagertemperatur | -40°C bis +85°C | Für Lagerung und Transport |
Ausgangslastminderung | 24 W/°C | +60°C bis +70°C |
Feuchte2) | 5 bis 95% r.F. | Nach IEC 60068-2-30 |
Schwingen, sinusförmig | 2-17,8 Hz: ±1,6 mm; | Nach IEC 60068-2-6, |
Stöße | 15 g 6 ms, 10 g 11 ms | Nach IEC 60068-2-27 , |
Aufstellhöhe | 0 bis 2000 m | Ohne Einschränkungen |
2000 - 6000 m | Verringern Sie die Ausgangsleistung oder die Umgebungstemperatur, siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe IEC 62103, EN 50178, Überspannungskategorie II | |
Derating Aufstellhöhe | 60 W/1000 m oder 5°C/1000 m | > 2000 m, siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe |
Überspannungskategorie | III | Nach IEC 62103, 50178, Aufstellhöhen bis 2000 m |
II | Aufstellhöhen von 2000 m - 6000 m | |
Verschmutzungsgrad | 2 | Nach IEC 62103, EN 50178, nicht leitend |
LABS-Freiheit | Das Gerät gibt keine Silikone oder andere lackbenetzungsstörenden Substanzen ab und ist für die Verwendung in Lackierbetrieben geeignet. |
1) Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2 cm unterhalb des Geräts.
Kennlinien und Zahlen zum Betrieb an zwei Phasen eines 3-Phasen Systems finden Sie in Kapitel Betrieb an zwei Phasen eines 3-Phasen Systems.
2) Nicht unter Spannung setzen, solange Kondensation vorhanden ist!
![Umgebung 1:](Images/png/9133304715__Web.png)