Wirkungsgrad und Verluste
Wirkungsgrad für den 3-Phasen Betrieb:
|
| 3AC 400 V | 3AC 480 V |
|
|---|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 95,3% | 95,2% | Bei 24V, 40 A |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad1) | Typ. | 94,7% | 94,6% | 25% bei 10 A, 25% bei 20 A, |
Verluste | Typ. | 1,5 W | 1,5 W | Bei aktivierter Abschaltung |
Typ. | 9,5 W | 9,8 W | Bei 24 V, 0 A, (Leerlauf) | |
Typ. | 24,1 W | 25,0 W | Bei 24 V, 20 A, (halbe Last) | |
Typ. | 47,3 W | 48,4 W | Bei 24 V, 40 A, (volle Last) |
1) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von
25% der Nennlast für 25% der Zeit,
50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit,
75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und
100% der Nennlast während der restlichen Zeit.


Wirkungsgrad bei Verwendung von nur zwei Phasen eines 3-Phasen Systems:
Hinweis | ||
![]() | Betrieb an zwei Phasen eines 3-Phasen Systems Beachten Sie die Hinweise in Kapitel Betrieb an zwei Phasen eines 3-Phasen Systems! | |
|
| 2AC 400 V | 2AC 480 V |
|
|---|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 94,4% | 94,7% | Bei 24 V, 40 A |
Verluste | Typ. | 56,9% | 53,7% | Bei 24 V, 40 A (volle Last) |

