Netzausfall Überbrückungszeit
|
| 3AC 400 V1) | 3AC 480 V1) |
|
---|---|---|---|---|
Netzausfall Überbrückungszeit | Typ. | 50 ms | 50 ms | Bei 24 V, 20 A, siehe Abb. Überbrückungszeit zu Eingangsspannung |
Min. | 40 ms | 40 ms | Bei 24 V, 20 A, siehe Abb. Überbrückungszeit zu Eingangsspannung | |
Typ. | 25 ms | 25 ms | Bei 24 V, 40 A, siehe Abb. Überbrückungszeit zu Eingangsspannung | |
Min. | 20 ms | 20 ms | Bei 24 V, 40 A, siehe Abb. Überbrückungszeit zu Eingangsspannung |
1) Kennlinien und Zahlen für den Betrieb an nur zwei Außenleitern eines 3-Phasen Systems finden Sie in Kapitel Betrieb an zwei Phasen eines 3-Phasen Systems.