Ausgang
Ausgang | |||
|---|---|---|---|
Ausgangsspannung | Nom. | DC 24 V |
|
Einstellbereich | Min. | 24 - 28 Vdc | Garantierter Wert |
Max. | 30 Vdc | Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. Ein typischer Wert ist 28,5 V. | |
Werkseinstellungen | Typ. | 24,1 Vdc | ±0,2%, bei Volllast und kaltem Gerät, im Modus „Single-Betrieb“ |
Typ. | 24,1 Vdc | ±0,2%, bei Volllast und kaltem Gerät, im Modus „Parallel-Betrieb“ | |
Typ. | 25,1 Vdc | Bei Leerlauf, kaltes Gerät, im Modus „Parallel-Betrieb“ | |
Netzausregelung | Max. | 10 mV | 3 x 323 - 576 Vac |
Lastausregelung | Max. | 50 mV | Im „Single-Betrieb“: zwischen 0 und 40 A, statischer Wert, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. im Single-Betrieb |
Typ. | 1000 mV | Im „Parallel-Betrieb“: zwischen 0 und 40 A, statischer Wert, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. im Parallel-Betrieb | |
Restwelligkeit und Brummspannung | Max. | 100 mVSS | Bandbreite 20 Hz bis 20 MHz, 50 Ohm |
Ausgangsstrom - | Nom. | 40 A | Bei 24 V, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ .im Single-Betrieb; Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. im Parallel-Betrieb |
Nom. | 34,3 A | Bei 28 V, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ .im Single-Betrieb; Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. im Parallel-Betrieb | |
Ausgangsstrom - | Nom. | 60 A | Bei 24 V, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. im Single-Betrieb; Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. im Parallel-Betrieb und Abb. Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. < 10 ms.; Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. < 25 ms
|
Nom. | 51,5 A | Bei 28 V, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. im Single-Betrieb; Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. im Parallel-Betrieb und Abb. Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. < 10 ms.; Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. < 25 ms
| |
Ausgangsstrom | Typ. | 110 A | bis zu 25 ms, Ausgangsspannung bleibt oberhalb von 20 V, siehe Abb. Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. < 10 ms.; Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. < 25 ms für weitere Spitzenstrommessungen siehe Kapitel Spitzenstromfähigkeit |
Ausgangsleistung - | Nom. | 960 W | Bei 24 - 28 V |
Ausgangsleistung - | Nom. | 1440 W | Bei 24 - 28 V |
Extra Power Zeit | Typ. | 4 s | Dauer bis zum Einbruch der Ausgangsspannung, s. Abb. Bonuszeit zu Ausgangsleistung |
Erholungszeit | Typ. | 7 s | Überlastungsfreie Zeit bis zum Zurücksetzen des Power-Managers, s. Abb. Extra Power Regenerationszeit |
Überlastverhalten |
| Dauerstrom | siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. im Single-Betrieb |
Kurzschlussstrom2) | Min. | 40 A | Dauerhaft, Lastimpedanz 25 mOhm, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. im Single-Betrieb |
Max. | 44 A | Dauerhaft, Lastimpedanz 25 mOhm, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. im Single-Betrieb | |
Min. | 60 A | Kurzfristig für 4 s, Lastimpedanz 25 mOhm, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. im Single-Betrieb | |
Max. | 68 A | Kurzfristig für 4 s, Lastimpedanz 25 mOhm, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. im Single-Betrieb | |
Typ. | 46 A | Dauerhaft, Lastimpedanz < 10 mOhm | |
Max | 51 A | Dauerhaft, Lastimpedanz < 10 mOhm | |
Ausgangskapazität | Typ. | 10 200 μF | In der Stromversorgung enthalten |
1) Extra Power
Die Stromversorgung ist so ausgelegt, dass es Lasten mit einem höheren kurzfristigen Leistungsbedarf ohne Beschädigung oder Abschaltung unterstützt.
Die Kurzzeitdauer/Bonuszeit wird hardwaremäßig durch einen Ausgangsleistungsmanager gesteuert.
Extra Power ist wiederholt verfügbar. Detaillierte Informationen sind in Kapitel Wiederholte Impulsbelastung zu finden.
Wird die Stromversorgung länger mit Extra Power belastet als im Bonus-Zeit-Diagramm (siehe Abb. Bonuszeit zu Ausgangsleistung) dargestellt, reduziert sich die maximale Ausgangsleistung automatisch auf 960 W.
2) Der Entladestrom der Ausgangskondensatoren ist nicht enthalten.



Extra Power ist verfügbar, sobald der Strom eingeschaltet wird und nach dem Ende eines Ausgangskurzschlusses oder einer Ausgangsüberlastung.