Ausgang
Ausgang | |||
|---|---|---|---|
Ausgangsspannung | Nom. | DC 48 V |
|
Einstellbereich | Min. | 48 - 54 Vdc | Garantierter Wert |
Max. | 56 Vdc | Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. Ein typischer Wert ist 55 V. | |
Werkseinstellungen | Typ. | 48,0 Vdc | ±0,2%, bei Volllast und kaltem Gerät, im Modus „Single-Betrieb“ |
Typ. | 46,0 Vdc | ±0,5%, bei Volllast und kaltem Gerät, im Modus „Parallel-Betrieb“ | |
Typ. | 48,0 Vdc | Bei Leerlauf, kaltes Gerät, im Modus „Parallel-Betrieb“ | |
Netzausregelung | Max. | 10 mV | Zwischen 85 und 300 Vac |
Lastausregelung | Max. | 50 mV | Im „Single-Betrieb“: zwischen 0 und 20 A, statischer Wert, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ .im Single-Betrieb, |
Typ. | 2000 mV | Im „Parallel-Betrieb“: zwischen 0 und 20 A, statischer Wert, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ .im Parallel-Betrieb, | |
Restwelligkeit und Brummspannung | Max. | 150 mVSS | Bandbreite 20 Hz bis 20 MHz, 50 Ohm |
Ausgangsstrom - | Nom. | 20 A | Bei 48 V, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ .im Single-Betrieb; Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ .im Parallel-Betrieb |
Nom. | 17,8 A | Bei 54 V, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ .im Single-Betrieb; Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ .im Parallel-Betrieb | |
Ausgangsstrom - | Nom. | 30 A | Bei 48 V, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ .im Single-Betrieb; Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ .im Parallel-Betrieb |
Nom. | 26,7 A | Bei 54 V, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ .im Single-Betrieb; Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ .im Parallel-Betrieb | |
| Typ. | 55 A | bis zu 10 ms, Ausgangsspannung bleibt oberhalb von 40 V, siehe Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ.; Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. für weitere Spitzenstrommessungen siehe Kapitel Spitzenstromfähigkeit |
Ausgangsleistung - | Nom. | 960 W | Bei 48 - 54 V |
Ausgangsleistung - | Nom. | 1440 W | Bei 48 - 54 V |
Extra Power Zeit | Typ. | 4 s | Dauer bis zum Einbruch der Ausgangsspannung, s. Abb. Bonuszeit zu Ausgangsleistung |
Erholungszeit | Typ. | 7 s | Überlastungsfreie Zeit bis zum Zurücksetzen des Power-Managers, s. Abb. Extra Power Regenerationszeit |
Überlastverhalten |
| Dauerstrom | Ausgangsspannung > 40 Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom |
| Hiccup-Modus2) | Ausgangsspannung < 40 Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom | |
Kurzschlussstrom | Min. | 30 A3) | Lastimpedanz 50 mOhm, siehe Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ.; Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. |
Max. | 35 A3) | Lastimpedanz 50 mOhm, siehe Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ.; Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. | |
Max. | 11,5 A | Effektivwert des Stroms, Lastimpedanz 50 mOhm, siehe Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ.; Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. | |
| Typ. | 62 A | Bis zu 10 ms Lastimpedanz < 10 mOhm, siehe Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ.; Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. |
Ausgangskapazität | Typ. | 3 700 μF | In der Stromversorgung enthalten |
1) Extra Power
Die Stromversorgung ist so ausgelegt, dass es Lasten mit einem höheren kurzfristigen Leistungsbedarf ohne Beschädigung oder Abschaltung unterstützt.
Die Kurzzeitdauer/Bonuszeit wird hardwaremäßig durch einen Ausgangsleistungsmanager gesteuert.
Extra Power ist wiederholt verfügbar. Detaillierte Informationen sind in Kapitel Wiederholte Impulsbelastung zu finden.
Wird die Stromversorgung länger mit Extra Power belastet als im Bonus-Zeit-Diagramm (siehe Abb. Bonuszeit zu Ausgangsleistung) dargestellt, reduziert sich die maximale Ausgangsleistung automatisch auf 960 W.
Wenn der Leistungsbedarf dauerhaft über 960 W liegt und die Spannung unter ca. 40 V fällt (aufgrund des Stromregelungsmodus bei Überlast), schaltet das Gerät aus und unternimmt periodisch Neustartversuche. Dieses Verhalten wird als Hiccup-Modus bezeichnet (s. Beschreibung unten).
Liegt die Spannung über 40 V liefert das Gerät kontinuierlich Strom.
2) Hiccup-Modus
Bei starker Überlast liefert die Stromversorgung für 4 s Dauerausgangsstrom. Danach wird der Ausgang für ungefähr 17 s abgeschaltet, bevor automatisch ein neuer Einschaltversuch durchgeführt wird. Dieser Zyklus wird wiederholt, solange die Überlast besteht. Besteht die Überlast weiterhin, wird der Ausgangsstrom wieder für 2 bis 4 s geliefert (je nach Überlast), und es folgt erneut eine Erholzeit von 17 s. Nach Behebung der Überlast arbeitet das Gerät normal. Siehe Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ.
Während der Pausenzeit liegen eine kleine Restspannung und ein Reststrom am Ausgang an.
3) Der Entladestrom der Ausgangskondensatoren ist nicht enthalten.



Extra Power ist verfügbar, sobald der Strom eingeschaltet wird und nach dem Ende eines Ausgangskurzschlusses oder einer Ausgangsüberlastung.