Übersicht

PS3011-4820-0000 | Stromversorgung 48 V, 20 A, 1 phasig

Übersicht 1:

  • AC 100 - 240 V Weitbereichseingang
  • Breite nur 125 mm, Gewicht nur 1,9 kg
  • 95,0% Volllast und ausgezeichnete Teillastwirkungsgrade
  • 150% Spitzenleistung, 1440W für bis zu 4 s
  • 55 A hoher Spitzenstrom für 10ms zum Auslösen von Sicherungen
  • Sicherer Hiccup-Überlastmodus
  • Aktive Oberwellen-Korrektur PFC
  • Vernachlässigbar niedriger Einschaltstromstoß
  • Volle Leistung zwischen -25°C und +60°C
  • Current Sharing-Funktion für den Parallelbetrieb
  • Steuerung der Ausgangsspannung
  • DC-OK-Relais-Kontakt
  • Shut-down-Eingang

Die Stromversorgung PS3011-4820-0000 ist eine 1-phasige 48 V Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 960W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.
Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung PS3011-4820-0000 hat eine Extra Power mit einer maximalen Ausgangsleistung von 150% für 4 Sekunden und ist in der Lage mit einem kurzzeitigen Spitzenstrom Sicherungen präzise auszulösen. Eine DC-OK-LED, eine Überlast-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung. Mit Hilfe des Shut-Down Kontakts kann die Ausgangsspannung abgeschaltet werden.
Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS3000 Geräte und hat eine Baubreite von nur 125 mm.
Das Netzteil besitzt die DNV Zulassung und kann z. B. im Schiffbau eingesetzt werden.

Technische Daten in Kurzform *)

Tech. Dat. in Kurzform

PS3011-4820-0000

Ausgangsspannung

DC 48 V (Nominal)

Einstellbereich

48 - 54 V

Ausgangsstrom

20 - 17,8 A (kontinuierlich); 30 – 26,7 A (kurzfristig bis 4s)

Ausgangsleistung

960 W (kontinuierlich); 1440 W (kurzfristig bis 4s)

Ausgangswelligkeit

< 150 mVpp (20 Hz bis 20 MHz)

Eingangsspannung AC

AC 100 - 240 V -15%/+10%

Netzfrequenz

50 - 60 Hz ±6%

Eingangsstrom AC

8,6 / 4,5 A bei 120 / 230 Vac

Leistungsfaktor

0,99 / 0,99 bei 120 / 230 Vac

Einschaltstromstoß AC

typ. 17 / 11 A Spitze bei 120 / 230 Vac

Wirkungsgrad

93,9 / 95,0% bei 120 / 230 Vac

Verluste

62,4 / 50,5 W bei 120 / 230 Vac

Betriebstemperaturbereich

-25°C bis +70°C

Derating

24 W / °C (+60°C bis +70°C) zwischen 85 - 90 Vac s. Kapitel Umgebung

Überbrückungszeit

Typ. 27 / 27 ms bei 120 / 230 Vac

Größe (B x H x T)

125x124x127 mm (ohne DIN-Schiene)

Gewicht

1,9 kg

Zulassungen/Kennzeichnungen

CE, UKCA
cULus
DNV
EAC

*) Alle Werte typisch für 48 V, 20 A, 230 Vac, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.