Abmessungen und Gewicht

Abmessungen und Gewicht

Baubreite

60 mm

Höhe

124 mm

Tiefe

117 mm
Die Höhe der DIN-Schienen muss zur Tiefe des Geräts hinzuaddiert werden, um die benötigte Gesamteinbautiefe zu berechnen

Gewicht

900 g

DIN-Schiene

Verwenden Sie 35 mm DIN-Schienen nach EN 60715 oder EN 50022 mit einer Höhe von 7,5 oder 15 mm.
Die Höhe der DIN-Schiene muss zur Tiefe des Geräts (117 mm) addiert werden, um die gesamte benötigte Installationstiefe zu berechnen.

Gehäusewerkstoff

Gehäuse: Aluminiumlegierung Abdeckung: verzinkter Stahl

Einbauabstände

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen

Eindringschutz

Kleinteile wie Schrauben, Muttern usw. mit einem Durchmesser von mehr als 3,5 mm.

Abmessungen und Gewicht 1:Abb.18: Vorder-/Seitenansicht PS3001-2410-0001, alle Angaben in mm