Schutzfunktionen
Schutzfunktionen | ||
|---|---|---|
Überspannungsschutz am Ausgang | Typ. 35 Vdc | Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. Der Ausgang schaltet sich ab und versucht automatisch, sich wieder einzuschalten. |
Schutzart | IP20 | EN/IEC 60529 |
Übertemperaturschutz | enthalten | Ausgangsabschaltung mit automatischem Neustart. Temperatursensoren sind an kritischen Komponenten im Inneren des Geräts installiert und schalten das Gerät in sicherheitskritischen Situationen ab, was z. B. bei zu hoher Umgebungstemperatur, behinderter Belüftung oder Nichteinhaltung der Derating-Anforderungen geschehen kann. Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Betriebstemperatur und der Abschalttemperatur, da diese von der Eingangsspannung, der Last und den Installationsmethoden abhängt. |
Absicherung gegen Eingangstransienten | MOV (Metalloxidvaristor) | Weitere Hinweise s. Kapitel EMV |
Eingangssicherung | enthalten | Nicht vom Benutzer austauschbar |