EMV
Die Stromversorgung ist ohne jede Einschränkung für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie Kleinbetrieben geeignet. Ein detaillierter EMV-Bericht ist auf Anfrage erhältlich.
Das Gerät wurde nach EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4 geprüft.
EMV-Störfestigkeit |
| ||
|---|---|---|---|
Starke Transienten | VDE 0160 | Über den gesamten Lastbereich | 750 V, 1,3 ms |
EMV-Störaussendung | Gemäß den Fachgrundnormen: EN 6100-6-3 und EN6100-6-4 | ||
Leitungsgebundene Störaussendung Eingangsleitungen
| EN 55011, EN 55022, FCC Teil 15, CISPR 11, CISPR 22 | Klasse B | |
Leitungsgebundene Störaussendung Ausgangsleitungen | IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1 | Grenzwerte für den lokalen DC-Stromanschluss werden eingehalten | |
Störstrahlung | EN 55011, EN 55022 | Klasse B | |
Oberschwingungseingangsstrom | EN 61000-3-2 | Erfüllt für Geräte der Klasse A | |
Spannungsschwankungen, Flicker | EN 61000-3-3 | Erfüllt 1) | |
Dieses Gerät erfüllt die Forderungen nach FCC Part 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
| |||
1) Getestet mit Konstantstromlasten, nicht pulsierend
Schaltfrequenzen | ||
|---|---|---|
PFC-Wandler | 40k Hz to 220 kHz | Eingangsspannungs- und Ausgangslastabhängig |
Hauptwandler | 105 kHz | konstante Frequenz |
Hilfswandler | 35 kHz | konstante Frequenz |