Ausgang
Der Ausgang liefert eine SELV/PELV-Nennspannung, die von der Eingangsspannung galvanisch getrennt ist.
Der Ausgang ist elektronisch gegen Leerlauf, Überlast und Kurzschluss geschützt. Im Falle eines Schutzereignisses können hörbare Geräusche auftreten.
Der Ausgang ist für die Versorgung jeglicher Art von Lasten ausgelegt, einschließlich induktiver und kapazitiver Lasten.
Ausgang | |||
|---|---|---|---|
Ausgangsspannung | Nom. | 24 V |
|
Einstellbereich | Min. | 24 - 28 V | Garantierter Wert |
Max. | 30,0 V | Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. | |
Werkseinstellungen | Typ. | 24,1 V | ±0,2%, bei Volllast und kaltem Gerät |
Netzausregelung | Max. | 10 mV | Zwischen 85 Vac und 300 Vac |
Lastausregelung | Max. | 100 mV | Zwischen 0 A und 10 A, statischer Wert, s. Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom |
Restwelligkeit und Brummspannung | Max. | 50 mVSS | Bandbreite 20 Hz bis 20 MHz, 50 Ohm |
Ausgangsstrom - | Nom. | 10 A | Bei 24 V und 60°C Umgebungstemperatur |
Nom. | 7,5 A | Bei 24 V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 9,0 A | Bei 28 V und 60°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 6,8 A | Bei 28 V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Ausgangsstrom - | Nom. | 15 A | Bei 24 V und 70°C Umgebungstemperatur |
Nom. | 13,5 A | Bei 28 V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Ausgangsleistung - | Nom. | 240 W |
|
Ausgangsleistung - | Nom. | 360 W |
|
Extra Power Zeit | Typ. | 4 s | Dauer bis zum Einbruch der Ausgangsspannung, s. Abb. Bonuszeit zu Ausgangsleistung |
Erholungszeit | Typ. | 7 s | Überlastungsfreie Zeit bis zum Zurücksetzen des Power-Managers, s. Abb. Extra Power Regenerationszeit |
Überlastverhalten |
| Dauerstrom |
|
Kurzschlussstrom | Max. | 12,5 A | Dauerstrom, Lastimpedanz 100 mOhm |
Max. | 15 A | Dauerstrom, Lastimpedanz 10 mOhm | |
Max. | 21 A | Während Extra Power Regenerationszeit, Lastimpedanz 100 mOhm, | |
Ausgangskapazität | Typ. | 7 000 μF | In der Stromversorgung enthalten |
Rückkopplung von Lasten | Max. | 35 V | Das Gerät ist widerstandsfähig und zeigt keine Fehlfunktion, wenn eine Last Spannung an die Stromversorgung zurückführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet ist. Die absorbierende Energie kann anhand des eingebauten großdimensionierten Ausgangskondensators berechnet werden. |
1) Extra Power
Die Stromversorgung ist so ausgelegt, dass es Lasten mit einem höheren kurzfristigen Leistungsbedarf ohne Beschädigung oder Abschaltung unterstützt.
Die Kurzzeitdauer/Bonuszeit wird hardwaremäßig durch einen Ausgangsleistungsmanager gesteuert.
Extra Power ist wiederholt verfügbar. Detaillierte Informationen sind in Kapitel Wiederholte Impulsbelastung zu finden.
Wird die Stromversorgung länger mit Extra Power belastet als im Bonus-Zeit-Diagramm (siehe Abb. Bonuszeit zu Ausgangsleistung) dargestellt, reduziert sich der Ausgangsstrom automatisch auf den Dauerausgangsstrom.
2) Lineares Derating zwischen +60°C und 70°C Umgebungstemperatur
Spitzenstromfähigkeit (bis zu mehreren Millisekunden)
Die Stromversorgung kann einen Spitzenstrom liefern, der oberhalb des spezifizierten Kurzzeitstroms liegt. Dies hilft, stromintensive Lasten zu starten oder nachfolgende Leitungsschutzschalter sicher zu betreiben.
Der zusätzliche Strom wird von den eingebauten Ausgangskondensatoren der Stromversorgung geliefert. Während dieses Vorgangs werden die Kondensatoren entladen und verursachen einen Spannungseinbruch am Ausgang. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Spitzenstromfähigkeit.
Spannungseinbrüche bei Spitzenströmen | |
|---|---|
Typ. 24 V bis 20,5 V | Bei 20 A für 50 ms, ohmsche Last |
Typ. 24 V bis 18 V | Bei 50 A für 2 ms, ohmsche Last |
Typ. 24 V bis 14 V | Bei 50 A für 5 ms, ohmsche Last |
Abb.5: Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ; Bonuszeit zu Ausgangsleistung
Abb.6: Extra Power RegenerationszeitExtra Power ist verfügbar, sobald der Strom eingeschaltet wird und nach dem Ende eines Ausgangskurzschlusses oder einer Ausgangsüberlastung.
Abb.7: Extra Power nach Einschaltmoment; Extra Power nach Kurzschluss oder Überlastung