Ausgang
Der Ausgang liefert eine SELV/PELV/-Nennspannung, die von der Eingangsspannung galvanisch getrennt ist. Das Gerät ist für die Versorgung jeglicher Art von Lasten ausgelegt, einschließlich kapazitiver und induktiver Lasten. Wenn extrem große Kondensatoren, wie z. B. EDLCs (elektrische Doppelschichtkondensatoren oder "UltraCaps") mit einer Kapazität > 1 F an den Ausgang angeschlossen werden, kann das Gerät den Kondensator intermittierend laden. Das Gerät ist mit einer „Single Use / Parallel Use“-Funktion ausgestattet, welche über die CoE-Daten ausgewählt werden kann. Der Ausgang ist elektronisch gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschluss geschützt. Im Falle eines Schutzereignisses können hörbare Geräusche auftreten. |
Ausgangsspannung | Nom. | 48 V |
|
Einstellbereich | Min. | 48 - 56 V | Garantierter Wert |
Max. | 60,0 V | Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. | |
Werkseinstellungen | Typ. | 48 V | ±0,2 %, „Einzelbetrieb“ bei Volllast und kaltem Gerät |
Typ. | 47 V | ±0,2 % im Modus "Parallelbetrieb" bei 10 A, bei kaltem Gerät | |
Netzausregelung | Max. | 10 mV | Zwischen 85 und 300 Vac |
Lastausregelung | Max. | 150 mV | Zwischen 0 und 10 A, statischer Wert, „Einzelbetrieb“ |
Typ. | 1000 mV | Zwischen 0 und 12 A, statischer Wert, „Parallelbetrieb“ | |
Restwelligkeit und Brummspannung | Max. | 50 mVSS | Bandbreite 20 Hz bis 20 MHz, 50 Ohm |
Ausgangsstrom für Eingangsspannungsbereich 1 | Nom. | 12 A1) | Bei 48 V und bis 45°C Umgebungstemperatur |
Nom. | 10 A | Bei 48 V und bis 60°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 7,4 A | Bei 48 V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 10,3 A1) | Bei 56 V und bis 45°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 8,6 A | Bei 56 V und bis 60°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 6,35 A | Bei 56 V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Lineares Derating zwischen +60°C und +70°C (s. Kapitel Umgebung) | |||
Ausgangsstrom für Eingangsspannungsbereich 2 | Nom. | 10,5 A1) | Bei 48 V und bis 45°C Umgebungstemperatur |
Nom. | 8,75 A | Bei 48 V und bis 60°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 6,56 A | Bei 48 V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 9,0 A1) | Bei 56 V und bis 45°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 7,5 A | Bei 56 V und bis 60°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 5,65 A | Bei 56 V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Lineares Derating zwischen +60°C und +70°C (s. Kapitel Umgebung) | |||
1) Diese Leistung / dieser Strom ist bis zu einer Umgebungstemperatur von +45°C dauerhaft zulässig. Sie nimmt zwischen 45 und 60°C linear ab bis zur Nennleistung / Nennstrom s. Kapitel "Umgebung". Nutzen Sie oberhalb von +45°C diese Leistung / diesen Strom maximal für ein Tastverhältnis von 10 %, also nicht länger als 1 Minute alle 10 Minuten. | |||
Abb.6: Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom (single use); Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom (parallel use)Sicherungs- | Typ. | 30 A | Bis zu 12 ms einmal alle fünf Sekunden, siehe Abb. Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. < 12 ms |
Überlastverhalten | Dauerstrom | Ausgangsspannung > 26 Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom | |
Hiccup-Modus2) | Ausgangsspannung < 26 Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom | ||
Überlast / Kurzschlussstrom | Max. | 14,8 A | Dauerstrom s. Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom typ. |
Typ. | 15 A | Intermittierender Stromspitzenwert für typ. 2 s | |
Max | 4,7 A | Effektivwert des Stroms, | |
Ausgangskapazität | Typ. | 2500 μF | In der Stromversorgung enthalten |
Rückführung von Lasten | Max. | 63 V | Das Gerät ist resistent gegen Lastrückführung und zeigt keine Fehlfunktion an, wenn eine Last Spannung in die Stromversorgung zurückführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet ist. Die absorbierte Energie kann anhand des eingebauten großdimensionierten Ausgangskondensators bestimmt werden. |
2) Bei starker Überlast (wenn die Ausgangsspannung unter 13 V fällt), liefert die Stromversorgung für 2 s Dauerausgangsstrom. Danach wird der Ausgang für ungefähr 18 s abgeschaltet, bevor automatisch ein neuer Einschaltversuch durchgeführt wird. Dieser Zyklus wird wiederholt, solange die Überlast besteht. Nach Behebung der Überlast arbeitet das Gerät normal. Siehe Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ. | |||
Abb.7: Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ.