Umgebung
Umgebung | ||
|---|---|---|
Arbeitstemperatur 1) | -25°C bis +70°C | Verringerung der Ausgangsleistung nach Abb. Ausgangsleistung zu Umgebungstemperatur |
Lagertemperatur | -40°C bis +85°C | Für Lagerung und Transport |
Ausgangslastminderung | 12,5 W / K | +60°C bis +70°C |
Das Derating ist nicht hardware-gesteuert. Der Benutzer muss dies berücksichtigen, um unter den herabgesetzten Stromgrenzen zu bleiben, damit das Gerät nicht überlastet wird. | ||
Feuchte | 5 bis 95 % r.F. | Nach IEC 60068-2-30 |
Atmosphärischer Druck | 110 bis 54 kPa | Details s. Abb. Ausgangsleistung zu Aufstellhöhe |
Aufstellhöhe | bis 5000 m | Details s. Abb. Ausgangsleistung zu Aufstellhöhe |
Überspannungskategorie | II | Nach IEC 60664 -1, |
Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV (nach Überspannungskategorie III) | Eingang zu PE |
Verschmutzungsgrad | 2 | Nach IEC 60664-1, nicht leitend |
Schwingen, sinusförmig 2) | 2 - 17,8 Hz: ± 1,6 mm; | Nach IEC 60068-2-6 |
Stöße 2) | 30 g 6 ms, 20 g 11 ms | Nach IEC 60068-2-27 |
1) Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2 cm unterhalb des Geräts. 2) Getestet in Verbindung mit DIN-Schienen gemäß EN 60715 mit einer Höhe von 15 mm und einer Dicke von 1,3 mm und Standard-Einbaulage. | ||
Abb.14: Ausgangsleistung zu Umgebungstemperatur; Ausgangsleistung zu Aufstellhöhe