Abmessungen und Gewicht

Abmessungen und Gewicht

Baubreite

48 mm

Höhe

124 mm

Tiefe

127 mm
Die Höhe der DIN-Schienen muss zur Tiefe des Geräts hinzuaddiert werden, um die benötigte Gesamteinbautiefe zu berechnen

Gewicht

835 g

DIN-Schiene

Verwenden Sie 35 mm DIN-Schienen nach EN 60715 oder EN 50022 mit einer Höhe von 7,5 mm oder 15 mm.

Gehäusewerkstoff

Gehäuse: Aluminiumlegierung
Abdeckung: verzinkter Stahl

Eindringschutz

Kleinteile wie Schrauben, Muttern usw. mit einem Durchmesser größer als 5 mm

Einbauabstände

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen

Abmessungen und Gewicht 1:Abb.16: Vorder-/Seitenansicht PS2001-2420-1001