Sicherheitshinweise
Signalwörter
lm Folgenden werden die Signalwörter eingeordnet, die in der Dokumentation verwendet werden. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise.
Warnungen vor Personenschäden
GEFAHR | |
Es besteht eine Gefährdung mit hohem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat. |
WARNUNG | |
Es besteht eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann. |
VORSICHT | |
Es besteht eine Gefährdung mit geringem Risikograd, die eine mittelschwere oder leichte Verletzung zur Folge haben kann. |
Warnung vor Umwelt- oder Sachschäden
Hinweis | |
Es besteht eine mögliche Schädigung für Umwelt, Geräte oder Daten. |
Information zum Umgang mit dem Produkt
Diese Information beinhaltet z. B.: |
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Gerät ist für den Einbau in ein Gehäuse ausgelegt und für den allgemeinen professionellen Einsatz beispielsweise in industriellen Steuerungen, Büro-, Kommunikations- und Messgeräten gedacht.
Verwenden Sie diese Stromversorgung nicht in Anlagen, bei denen eine Fehlfunktion zu schweren Verletzungen führen oder Menschenleben gefährden kann.
Ohne zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der leitungsgebundenen Emissionen am Ausgang (z. B. durch Verwendung eines Filters) ist das Gerät nicht für die Versorgung eines lokalen Gleichstromnetzes in Wohn-, Gewerbe- und leichtindustriellen Umgebungen geeignet. Für lokale DC-Stromnetze in industriellen Umgebungen gelten keine Einschränkungen.
Haftungsausschluss
Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.
Qualifikation des Personals
Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.
Sicherheitsbestimmungen
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen!
Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.
Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen PS2001-2420-1001 Stromversorgung
GEFAHR | |
Gefahr durch Stromschlag, Brand, Verletzungen, Verletzungen mit Todesfolge!
|
Weitere Hinweise zu Installationsanforderungen (Montage)
|
Minimale Einbauabstände
Ausgangsleistung bezogen auf die Nennleistung | Minimaler Einbauabstand (mm) | ||
---|---|---|---|
oben | unten | Linke und rechte Seite | |
< 50 % | 40 | 20 | 0 |
≥ 50 % | 40 | 20 | 5 |
≥ 90 % | 40 | 20 | 15 |
Weitere Hinweise zu Installationsanforderungen (Anschluss und Verdrahtung)
|
Weitere Hinweise zum Betrieb
|