AC-Eingang

AC-Eingang

Spannungsbereich 1
Spannungsbereich 2

Nom.

AC 120 - 240 V (-15 % / +10 %)
AC 100 - 240 V (-15 % / +10 %)

Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze

AC-Eingangsbereich

Min.

85 - 264 Vac

 

Min.

264 - 300 Vac

Für maximal 500 ms

Zulässige Spannung L oder N zu Erde

Max.

300 Vac

Dauerhaft nach IEC 60664-1

Eingangsfrequenz

Nom.

50 - 60 Hz

±6 %

Einschaltspannung

Typ.

82 Vac

Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

Abschaltspannung

Typ.

72 Vac

Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

Externer Eingangsschutz

Siehe Hinweise zu Installationsanforderungen im Kapitel „Sicherheitshinweise“

AC-Eingang

 

AC 100 V

AC 120 V

AC 230 V

 

Eingangsstrom

Typ.

5,15 A

4,26 A

2,23 A

Bei 24 V, 20 A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom

Leistungsfaktor*)

Typ.

0,99

0,99

0,98

Bei 24 V, 20 A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom

Spitzenwertfaktor**)

Typ.

1,65

1,63

1,63

Bei 24 V, 20 A

Einschaltverzögerung

Typ.

600 ms

550 ms

500 ms

Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

Anstiegszeit

Typ.

110 ms

110 ms

110 ms

Bei 24 V, 20 A Konstantstromlast, 0 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

Typ.

120 ms

120 ms

120 ms

bei 24 V, 20 A Konstantstromlast, 20 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

Überschwingen beim Einschalten

Max.

200 mV

200m V

200 mV

Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

*) Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis.

**) Der Spitzenwertfaktor ist das mathematische Verhältnis des Spitzenwerts zum Effektivwert der Eingangsstromwellenform.

AC-Eingang 1:Abb.3: Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen
AC-Eingang 2:Abb.4: Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom