Ausgang
Der Ausgang liefert eine SELV/PELV/-Nennspannung, die von der Eingangsspannung galvanisch getrennt ist. Das Gerät ist für die Versorgung jeglicher Art von Lasten ausgelegt, einschließlich kapazitiver und induktiver Lasten. Wenn extrem große Kondensatoren, wie z. B. EDLCs (elektrische Doppelschichtkondensatoren oder "UltraCaps") mit einer Kapazität > 1 F an den Ausgang angeschlossen werden, kann das Gerät den Kondensator intermittierend laden. Das Gerät ist mit einer „Single Use / Parallel Use“-Funktion ausgestattet, welche über die CoE-Daten ausgewählt werden kann. Der Ausgang ist elektronisch gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschluss geschützt. Im Falle eines Schutzereignisses können hörbare Geräusche auftreten. |
Ausgangsspannung | Nom. | 24 V |
|
Einstellbereich | Min. | 24 - 28 V | Garantierter Wert |
Max. | 30,0 V | Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. | |
Werkseinstellungen | Typ. | 24,1 V | ±0,2 %, „Einzelbetrieb“ bei Volllast und kaltem Gerät |
Netzausregelung | Max. | 10 mV | Zwischen 85 und 300 Vac |
Lastausregelung | Max. | 100 mV | Zwischen 0 und 12 A, statischer Wert, „Einzelbetrieb“ |
Typ. | 1000 mV | Zwischen 0 und 10 A, statischer Wert, „Parallelbetrieb“ | |
Restwelligkeit und Brummspannung | Max. | 50 mVSS | Bandbreite 20 Hz bis 20 MHz, 50 Ohm |
Ausgangsstrom | Nom. | 12 A1) | Bei 24 V und bis 45°C Umgebungstemperatur |
Nom. | 10 A | Bei 24 V und bis 60°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 7,5 A | Bei 24 V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 10,3 A1) | Bei 28 V und bis 45°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 8,6 A | Bei 28 V und bis 60°C Umgebungstemperatur | |
Nom. | 6,5 A | Bei 28 V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Lineares Derating zwischen +60°C und +70°C (s. Kapitel Umgebung) | |||
Sicherungs- | Typ. | 30 A | Bis zu 12 ms einmal alle fünf Sekunden, siehe Abb. Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. < 12 ms |
Überlastverhalten |
| Dauerstrom | Ausgangsspannung > 13 Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom |
| Hiccup-Modus2) | Ausgangsspannung < 13 Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom | |
Überlast / Kurzschlussstrom | Min. | 12,5 A | Lastimpedanz < 45 mOhm Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ. |
Max. | 15,5 A | Lastimpedanz < 45 mOhm Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ. | |
Max | 5 A | Effektivwert des Stroms, | |
Ausgangskapazität | Typ. | 4400 μF | In der Stromversorgung enthalten |
Rückführung von Lasten | Max. | 35 V | Das Gerät ist resistent gegen Lastrückführung und zeigt keine Fehlfunktion an, wenn eine Last Spannung in die Stromversorgung zurückführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet ist. Die absorbierte Energie kann anhand des eingebauten großdimensionierten Ausgangskondensators bestimmt werden. |
1) Diese Leistung / dieser Strom ist bis zu einer Umgebungstemperatur von +45°C dauerhaft zulässig. Sie nimmt zwischen 45 und 60°C linear ab bis zur Nennleistung / Nennstrom s. Kapitel "Umgebung". Nutzen Sie oberhalb von +45°C diese Leistung / diesen Strom maximal für ein Tastverhältnis von 10 %, also nicht länger als 1 Minute alle 10 Minuten. 2) Bei starker Überlast (wenn die Ausgangsspannung unter 13 V fällt), liefert die Stromversorgung für 2 s Dauerausgangsstrom. Danach wird der Ausgang für ungefähr 18 s abgeschaltet, bevor automatisch ein neuer Einschaltversuch durchgeführt wird. Dieser Zyklus wird wiederholt, solange die Überlast besteht. Nach Behebung der Überlast arbeitet das Gerät normal. Siehe Abb. Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ. | |||
Abb.6: Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom; Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ. < 12 ms
Abb.7: Kurzschluss am Ausgang, Hiccup-Modus, typ.