Umgebung

Umgebung

Arbeitstemperatur 1)

-25°C bis +70°C

Verringerung der Ausgangsleistung nach Abb. Ausgangsleistung zu Umgebungstemperatur

Lagertemperatur

-40°C bis +85°C

Für Lagerung und Transport

Ausgangslastminderung
(Derating)

6 W / K
0,66 A / 1000 m oder 5 K / 1000 m

+60°C bis +70°C,
für Aufstellhöhen > 2000 m s. Abb. Ausgangsleistung zu Aufstellhöhe

Das Derating ist nicht hardware-gesteuert. Der Benutzer muss dies berücksichtigen, um unter den herabgesetzten Stromgrenzen zu bleiben, damit das Gerät nicht überlastet wird.

Feuchte

5 bis 95 % r.F.

Nach IEC 60068-2-30
Nicht unter Strom setzen, wenn Betauung vorhanden ist.

Atmosphärischer Druck

110 bis 54 kPa

Details s. Abb. Ausgangsleistung zu Aufstellhöhe

Aufstellhöhe

bis 5000 m

Details s. Abb. Ausgangsleistung zu Aufstellhöhe

Überspannungskategorie

II

Nach IEC 60664 -1,
für Aufstellhöhen bis 5000 m

Stoßspannungsfestigkeit

4 kV (nach Überspannungskategorie III)

Eingang zu PE
Nach IEC 60664-1,
für Aufstellhöhen bis 2000 m

Verschmutzungsgrad

2

Nach IEC 60664-1, nicht leitend

Schwingen, sinusförmig 2)

2 - 17,8 Hz: ±1,6 mm;
17,8 - 500 Hz: 2 g 2 Stunden/Achse

Nach IEC 60068-2-6

Stöße 2)

30 g 6 ms, 20 g 11 ms
3 Stöße/Richtung, 18 Stöße gesamt

Nach IEC 60068-2-27

1) Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2 cm unterhalb des Geräts.

2) Getestet in Verbindung mit DIN-Schienen gemäß EN 60715 mit einer Höhe von 15 mm und einer Dicke von 1,3 mm und Standard-Einbaulage.

Umgebung 1:Abb.14: Ausgangsleistung zu Umgebungstemperatur; Ausgangsleistung zu Aufstellhöhe