Eingangsdaten

Index 6000 PSU Inputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6000:0

PSU Inputs

 

UINT8

RO

0x16 (22dez)

6000:01

Warning

Wird gesetzt, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

  • Die Ausgangsspannung (0x6000:11) fällt unter den DC OK Schwellwert (0x8000:16)
  • Die Ausgangsspannung (0x6000:11) steigt über den Überspannungsschwellwert (0x8000:14)
  • Der Ausgangsstrom (0x6000:12) steigt über den Überstromschwellwert (0x8000:15)
  • Die Geräteinnentemperatur (0xFA14:1B) steigt über den Innentemperaturschwellwert (0xF814:11)
  • Die Eingangsspannung „Actual RMS input voltage“ (0xFA14:19) fällt unter den minimalen Wert der Nenneingangsspannung
  • Das Gerät wurde vom Stromnetz getrennt
  • Ist das Warning-Bit = 1, kann die Ursache der Warnung aus der Diag History oder über den TwinCAT Event Logger eingesehen werden.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:02

Error

Wird TRUE und hat eine Abschaltung der Ausgangsspannung zur Folge, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

  • Gerätespezifischer Überspannungsschutz aktiv
    Die Ausgangsspannung hat den maximal zulässigen Wert überschritten. Siehe Kapitel Schutzfunktionen.
  • Gerätespezifischer Überstromschutz aktiv.
    Das Gerät wurde auf Grund des Hiccup-Modus abgeschaltet.
    Das Error-Bit ist ein Abbild des An-/Ausverhaltens des Hiccup Modus.
  • Gerätespezifischer Übertemperaturschutz aktiv.
    Die Geräteinnentemperatur hat den maximal zulässigen Wert (130°C) überschritten.
  • Ist das Error-Bit = 1, kann die Ursache des Fehlers aus der Diag History oder über den TwinCAT Event Logger eingesehen werden.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:04

DC OK

Die Ausgangsspannung (0x6000:11) fällt unter den DC OK Schwellwert (0x8000:16)

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:11

Output voltage

Aktuelle Ausgangsspannung in V
Genauigkeit: typ. ±0,2 % MBE (Messbereichsendwert, typ. 0 bis 65 V)

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

6000:12

Output current

Aktueller Ausgangsstrom in A
Genauigkeit: typ. ±0,2 % MBE (Messbereichsendwert, typ. 0 bis 65 A)

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

6000:15

Info data 1

Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8001:19)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

6000:16

Info data 2

Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8001:21)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

Index F614 PSU Inputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F614:0

PSU Inputs

 

UINT8

RO

0x03 (3dez)

F614:03

Input undervoltage

Die Eingangsspannung „Actual RMS input voltage“ (0xFA14:19) fällt unter den minimalen Wert der Nenneingangsspannung.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)