Umschalten Prozessdatensätze
Die zu übertragenden Prozessdaten (PDO, Process Data Objects) können durch den Benutzer
- über den Auswahldialog "Predefined PDO Assignment" (alle TwinCAT Versionen)
- selektiv für einzelne PDO unter Berücksichtigung der ausgeschlossenen Elemente
ausgewählt werden.
Auswahldialog "Predefined PDO Assignment"
Soweit in der XML-Beschreibung vorhanden, können definierte PDO-Sätze vorgewählt werden.
Dadurch werden die PDOs der PS2001-xxxx-1001 eingestellt auf ein Prozessabbild:
„Standard“- oder
„Standard + Synchon info data“- oder
„Standard + Outputs“.
Selektive PDO Auswahl
Alle TwinCAT Versionen unterstützen die selektive Auswahl einzelner PDOs, wie in der XML-Beschreibung definiert. Ausschlusskriterien verhindern ungültige Kombinationen. Eine Detaillierte Beschreibung finden Sie in der EtherCAT-System-Dokumentation.
Erläuterungen zu Abb. Selektive PDO Auswahl: Im Karteireiter "Process Data" ist unter (A) ersichtlich, dass die PS2001-2420-1001 Stromversorgung mehrere unterschiedliche PDOs zur Übertragung anbietet:
- "PSU Inputs" aus dem CoE-Index 0x1A00 (12 Byte):
- Warning,
- Error,
- DC-OK,
- Output voltage,
- Output current,
- "PSU Synchron info data" unter CoE-Index 0x1A01 (4 Byte):
- Info data 1,
- Info data 2
- "PSU Inputs Device" aus dem CoE-Index 0x1A80 (2 Byte):
- Input undervoltage
- „PSU Output“ aus dem CoE-Index 0x1600 (2 Byte)
- Disable output
Durch Auswahl des benötigten Input-SyncManager in (B) kann die PDO-Zuordnung/Assignment unter (C) manuell vorgenommen werden. Die Prozessdaten können dann im TwinCAT-Baum (D) verlinkt werden.