Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale
Schutzfunktionen | ||
|---|---|---|
Überspannungsschutz am Ausgang | Typ. 30,5 Vdc | Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. In einem solchen Fall schaltet sich der Ausgang ab und versucht automatisch neu zu starten. |
Schutzart | IP20 | EN/IEC 60529 |
Übertemperaturschutz | Ja | Ausgangsabschaltung mit automatischem Neustart. |
Absicherung gegen | MOV (Metalloxidvaristor) | Weitere Hinweise siehe Kapitel EMV |
Eingangssicherung | Enthalten | Nicht vom Benutzer austauschbare träge Sicherung mit hoher Bremsleistung |
Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Isolationswiderstand | Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Ausgang, |
Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und PE (Protective Earth), | |
Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und PE, | |
Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und DC-OK-Kontakten, | |
Schutzklasse | I | Nach IEC 61140 |
Berührungsstrom (Ableitstrom) | Typ. 0,33 mA / 0,69 mA | Bei 230 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
Max. 0,43 mA / 0,89 mA | Bei 264 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |