EMV
Das Gerät erlaubt einen Einsatz im Industrie-, Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie eine Verwendung in Kleinbetrieben.
Das Gerät wurde in Übereinstimmung mit EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 entwickelt.
Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von FCC Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
- Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und
- dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Ohne zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der leitungsgebundenen Störaussendung am Ausgang (z. B. durch Filter) ist das Gerät nicht zur Speisung eines örtlichen Gleichstromversorgungsnetzes für den Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe geeignet.
EMV-Störfestigkeit |
| ||
---|---|---|---|
Starke Transienten | VDE 0160 | Über den gesamten Lastbereich | 750 V, 0,3 ms |
EMV-Störaussendung | Gemäß den Fachgrundnormen: EN 6100-6-3 und EN6100-6-4 | |
---|---|---|
Leitungsgebundene Störaussendung Eingangsleitungen | EN 55011, EN 55022, FCC Teil 15, | Klasse B |
Leitungsgebundene Störaussendung Ausgangsleitungen 2) | IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1 | Grenzwerte für lokale DC-Netze nicht erfüllt |
Störstrahlung | EN 55011, EN 55022 | Klasse B |
Oberschwingungs - eingangsstrom | EN 61000-3-2 | Erfüllt für Geräte der Klasse A zwischen 0 A und 20 A Last Erfüllt für Geräte der Klasse C zwischen 7 A und 20 A Last |
Spannungsschwankungen, Flicker | EN 61000-3-3 | Erfüllt, getestet mit Konstantstromlasten, nicht pulsierend |
Schaltfrequenzen |
| |
---|---|---|
PFC-Wandler | 40 kHz bis 120 kHz | Eingangsspannungs- und Ausgangslastabhängig |
Hauptwandler | 80 kHz bis 140 kHz | Ausgangsspannungs- und Ausgangslastabhängig |