Frontseite und Bedienelemente

Eingangsklemmen (Schraubklemmen)
Bezeichnung (A) | Beschreibung |
---|---|
N | Netzeingang N |
L | Netzeingang L |
PE-Eingang (Schutzleiter) |
Ausgangsklemmen (Schraubklemmen)
Bezeichnung (B) | Beschreibung |
---|---|
+ | zwei identische Pluspole, positiver Ausgang |
- | zwei identische Minuspole, negativer Ausgang |
Potentiometer für die Ausgangsspannung
Bezeichnung (C) | Beschreibung |
---|---|
Potentiometer | Garantierter Einstellbereich: 24 V - 28 V. |
DC-OK-LED
Bezeichnung (D) | Beschreibung |
---|---|
LED grün | An, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen > 18 V beträgt. |
DC-OK-Relaiskontakt (Schnellverbindungsfederzugklemmen)
Bezeichnung (E) | Beschreibung |
---|---|
13 / 14 Schließer | Der DC-OK-Relaiskontakt ist nicht mit der DC-OK-LED synchronisiert. |