Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale
Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Isolationswiderstand | Min. 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Ausgang, gemessen mit 500Vdc |
Min. 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und PE, gemessen mit 500Vdc | |
Min. 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und PE, gemessen mit 500Vdc | |
Min. 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und DC-OK-Kontakten, gemessen mit 500Vdc | |
PE-Widerstand | Max. 0,1 Ohm | Widerstand zwischen PE-Klemme und Gehäuse im Bereich des Montagebügels der DIN-Schiene. |
Überspannungsschutz am Ausgang | Typ. 30,5Vdc | Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. Der Ausgang schaltet sich ab und versucht automatisch, sich wieder einzuschalten. |
Schutzklasse | I | Nach EN/IEC 61140 |
Schutzart | IP 20 | Nach EN/IEC 60529 |
Übertemperaturschutz | ja | Ausgangsabschaltung mit automatischem Neustart. |
Absicherung gegen Eingangstransienten | MOV (Metalloxidvaristor) | Weitere Hinweise siehe Kapitel EMV |
Eingangssicherung | Enthalten | Nicht vom Anwender auszutauschende träge Sicherung mit hoher Belastbarkeit |
Ableitstrom | Typ. 0,12mA / 0,30mA | Bei 100Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
Typ. 0,17mA / 0,45mA | Bei 120Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Typ. 0,27mA / 0,71mA | Bei 230Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,15mA / 0,38mA | Bei 110Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,21mA / 0,56mA | Bei 132Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,35mA / 0,91mA | Bei 264Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |