EMV
Die Stromversorgung ist für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie Kleinbetrieben geeignet.
Das Gerät entspricht den Normen EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3.
Ohne zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der leitungsgebundenen Emissionen am Ausgang (z.B. durch Verwendung eines Filters) ist das Gerät nicht geeignet, ein lokales Gleichstromnetz in industriellen, privaten, gewerblichen und leichtindustriellen Umgebungen zu versorgen.
EMV-Störfestigkeit |
| ||
|---|---|---|---|
Starke Transienten | VDE 0160 | Über den gesamten Lastbereich | 750V, 0,3ms |
EMV-Störaussendung |
| |
|---|---|---|
Leitungsgebundene Störaussendung Eingangsleitungen | EN 55011, EN 55015, EN 55022, FCC Teil 15, CISPR 11, CISPR 22 | Klasse B |
Leitungsgebundene Störaussendung Ausgangsleitungen 2) | IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1 | Grenzwerte für DC-Leistungsanschluss nach EN 61000-6-3 nicht erfüllt |
Störaussendung | EN 55011, EN 55022 | Klasse B |
Oberschwingungseingangsstrom | EN 61000-3-2 | Erfüllt, Grenzwerte der Klasse A |
Spannungsschwankungen, Flicker | EN 61000-3-3 | Erfüllt, getestet mit nicht pulsierenden Konstantstrombelastungen. |
Dieses Gerät erfüllt die Forderungen nach FCC Part 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung tolerieren, auch Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können. | ||
Schaltfrequenzen | ||
|---|---|---|
PFC-Wandler | 80kHz bis 130kHz | Eingangsspannung und Ausgangslast abhängig |
Hauptwandler | 75kHz bis 180kHz | Ausgangsspannung und Ausgangslast abhängig |
Hilfswandler | 60kHz | Festfrequenz |