Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale
Schutzfunktionen | ||
|---|---|---|
Ausgangsschutz | Elektronisch geschützt gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschluss. | |
Überspannungsschutz am Ausgang | Typ. 30,5Vdc | Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. Der Ausgang schaltet sich ab und versucht automatisch, sich wieder einzuschalten. |
Schutzart | IP 20 | Nach EN/IEC 60529 |
Übertemperaturschutz | ja | Ausgangsabschaltung mit automatischem Neustart. |
Absicherung gegen Eingangstransienten | MOV (Metalloxidvaristor) | Weitere Hinweise siehe Kapitel EMV |
Eingangssicherung | ja | Nicht vom Anwender auszutauschende Sicherung. |
Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Trennung Eingang / Ausgang | SELV | IEC/EN 60950-1 |
PELV | IEC/EN 60204-1, IEC 62477-1, IEC 60364-4-41 | |
Schutzklasse | I | Ein PE-Anschluss (Schutzerde) ist erforderlich. |
Isolationswiderstand | > 5MOhm | Eingang zu Ausgang, 500Vdc |
Berührungsstrom (Ableitstrom) | typ. 0,30mA / 0,79mA | Bei 100Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
typ. 0,42mA / 1,1mA | Bei 120Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
typ. 0,67mA / 1,7mA | Bei 230Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
max. 0,37mA / 0,94mA | Bei 110Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
max. 0,54mA / 1,33mA | Bei 132Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
max. 0,88mA / 2,18mA | Bei 264Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |