EMV
Die Stromversorgung ist für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie Kleinbetrieben geeignet.
EMV-Störfestigkeit |
| ||
|---|---|---|---|
Starke Transienten | VDE 0160 | Über den gesamten Lastbereich | 750V, 0,3ms |
EMV-Störaussendung | Nach Fachgrundnormen: EN 61000-6-4 | |
|---|---|---|
Leitungsgebundene Störaussendung Eingangsleitungen | EN 55011, EN 55015, EN 55022, FCC Part 15, CISPR 11, CISPR 22 | Klasse B |
Leitungsgebundene Störaussendung Ausgangsleitungen 1) | IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1 | Grenzwerte für DC-Leistungsanschluss nach EN 61000-6-3 nicht erfüllt |
Störaussendung | EN 55011, EN 55022 | Klasse B |
Oberschwingungseingangsstrom | EN 61000-3-2 | Erfüllt, Grenzwerte der Klasse A |
Spannungsschwankungen, Flicker | EN 61000-3-3 | Erfüllt, getestet mit nicht pulsierenden Konstantstrombelastungen. |
Dieses Gerät erfüllt die Forderungen nach FCC Part 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung tolerieren, auch Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können. | ||
1) nur zur Information, nicht obligatorisch für EN 61000-6-3 |
Schaltfrequenzen | ||
|---|---|---|
PFC-Wandler | 60kHz bis 140kHz | Eingangsspannung und Ausgangslast abhängig |
Hauptwandler | 65kHz bis 150kHz | Ausgangsspannung und Ausgangslast abhängig |