Kommunikation mit einem CX
Im Folgenden wird beschrieben, wie die Kommunikation via ADS mit einem CX hergestellt wird. Dazu wird die AmsServerNetId, IP-Adresse und Ads-Port des Zielsystems benötigt.
Abb.26: Kommunikation mit einem CXSchritt 1: Schreiben Sie sich die Port Adresse vom gewünschten CX aus dem TwinCAT System Manager auf.
Schritt 2: Starten Sie den Config Mode.

Die Ursache dieser Meldung wir hier erklärt:

Schritt 3: Drücken Sie auf das Kombinationsfeld Name (1) und wählen Sie ein eingetragenes Gerät aus der Namensliste. Falls sie aber manuell ein Gerät eintragen wollen, wählen sie in der Namensliste User Defined aus.
Eingetragene Geräte
- Wenn Sie ein eingetragenes Gerät aus der Namensliste auswählen, dann wird die AmsServerNetId (2) und AdsPort (3) automatisch übernommen.
- Die Einstellungen für den AdsPort = 100 (3) können Sie an dieser Stelle verändern. Dieses ist bei der Kommunikation mit einem Beckhoff Gerät unerläßlich, da dieser immer über einen unterschiedlichen AdsPort verfügt:
- Busklemmencontroller sowie Buskoppler der BC, BK und BX Reihe kommunizieren über den ADS Port = 100 (Defaultwert)
- Embedded PCs der CX1xxx und CX9xxx Reihe kommunizieren über den ADS Port = 28928
- Drücken Sie auf die Schaltfläche Test (4) um die Verbindungseinstellungen zum Gerät zu überprüfen.
User Defined
- Wenn Sie User Defined in der Namensliste im Kombinationsfeld Name (1) auswählen, dann müssen Sie die AmsServerNetId (2) und AdsPort (3) manuell eintragen.
- Drücken Sie auch hier auf die Schaltfläche Test (4) um die Verbindungseinstellungen zu überprüfen.

Schritt 4: Der Test war erfolgreich, wenn das folgende Dialogfenster erscheint.

Schritt 5: Klicken Sie auf OK um die eingestellten Werte zu übernehmen.
Schritt 6: Siehe Einloggen.