Einloggen und Ausloggen

Es gibt mehrere Möglichkeiten um sich Ein- bzw. Auszuloggen.

Einloggen

Wähle in der Menüleiste den den Login Button.

Einloggen und Ausloggen 1:

 

Klicken Sie auf den Login Button.
Einloggen und Ausloggen 2:

Schritt 1: Klicken Sie auf Online in der Menüleiste.

Schritt 2: Wählen Sie Einloggen.

Einloggen und Ausloggen 3:

 

Dialogfenster: Weitere Informationen über dieses Dialogfenster finden Sie hier.

Einloggen und Ausloggen 4:

 

Beispiel mit BC/BK

Einloggen und Ausloggen 5:Abb.27: Onlinedarstellung bei verbundenem BC/BK mit Busklemmen

Beispiel mit Feldbus Box

Einloggen und Ausloggen 6:Abb.28: Onlinedarstellung bei verbundener Feldbus Box

Beispiel mit CX

Einloggen und Ausloggen 7:Abb.29: Onlinedarstellung bei verbundenem CX

Ausloggen

Wähle in der Menüleiste den den Logout Button.

Einloggen und Ausloggen 8:

 

Klicken Sie auf den Logout Button.
Einloggen und Ausloggen 9:

Schritt 1: Klicken Sie auf Online in der Menüleiste.

Schritt 2: Wählen Sie Ausloggen.

Einloggen und Ausloggen 10: