Kommunikation via ADS
Das Folgende beschreibt, wie die Kommunikation via ADS mit einem Beckhoff-Gerät der Baureihen BK, BC, BX und CX hergestellt wird. Dazu wird die AmsServerNetId und IP-Adresse des Zielsystems benötigt.
![]() | ADS-Router erforderlich Außerdem wird für die ADS-Kommunikation der TwinCAT ADS-Router benötigt. Dieser ist enthalten in:
|

Schritt 1: Auswahl oder manuelles eintragen eines Geräts.

Auswahl eines eingetragenen Geräts
Drücken Sie auf das Kombinationsfeld Name (1) und wählen Sie ein eingetragenes Gerät aus der Namensliste.
- Wenn Sie ein eingetragenes Gerät aus der Namensliste auswählen, dann wird die AmsServerNetId (2) und AdsPort (3) automatisch übernommen.
- An dieser Stelle können Sie die Einstellungen für den AdsPort verändern. Das ist bei der Kommunikation mit einem Beckhoff-Gerät unerlässlich, da diese über unterschiedliche AdsPorts verfügen:
- Buskoppler und Busklemmencontroller der Baureihen BK, BC und BX kommunizieren über den ADS Port 100 (Default-Wert).
- Embedded PCs der Baureihen CX1xxx und CX9xxx kommunizieren über den ADS Port 28928.
Manuelles Eintragen eines Geräts
Falls sie ein Gerät manuell eintragen wollen, wählen sie in der Namensliste User Defined aus.
- Wenn Sie unter dem Kombinationsfeld Name (1) in der Namensliste User Defined auswählen, dann müssen Sie AmsServerNetId (2) und AdsPort (3) manuell eintragen.
Schritt 2: Drücken Sie auf die Schaltfläche Test (4) um die Verbindungseinstellungen zu überprüfen.
Mögliche Ursachen für die folgende Fehlermeldung sind:

- Die Klemmen haben nicht genügend Strom
- Es besteht keine Verbingung
- Die AmsServerNetId ist ungültig bzw. es wurde eine falsche Verbindung ausgewählt
Der Test war erfolgreich, wenn das folgende Dialogfenster erscheint.

Schritt 3: Drücken Sie auf Schaltfläche OK um die eingestellten Werte zu übernehmen.
Schritt 4: Siehe Kapitel Einloggen.