Kommunikation via COM Port
Im Folgenden wird gezeigt, wie die Kommunikation via COM Port zu einem Beckhoff Gerät hergestellt werden kann.
Schritt 1: Wählen Sie in der Menüleiste die Optionen. Danach wählen Sie Kommunikationskanal und wählen Sie via COM...

Das folgende Menüfenster erscheint:

Schritt 2: Wählen Sie das Kombinationsfeld. Es kann sein, dass der Arbeitscomputer mehrere COM-Ports verfügt. Wählen Sie den COM Port, über welchen das Beckhoff Gerät mit dem Datenkabel verbunden sind.

Schritt 3: Sie sollten bei der 19200 gewählt haben. Falls nicht, dann ändern Sie dieses indem Sie im Kombinationsfeld 19200 wählen.

Schritt 4: Sie sollten RS232 gewählt haben. Falls nicht, dann ändern Sie dieses indem Sie im Kombinationsfeld RS232 wählen.

Schritt 5: Dieser Wert sollt nur verändert werden, wenn Sie BK8xxx oder BC8xxx verwenden.

Wenn Sie einen BK8xxx oder BC8xxx verwenden:
- Überprüfen Sie die Adresse des BK oder BC
- Tragen Sie die eingestellte Adresse bei Multipoint ein (Siehe Beispiel)
Abb.25: Beispiel: Adresse = 11
Schritt 6: Wenn Sie mit allen Einstellungen fertig sind klicken Sie auf Test...

Folgende Gründe knnen vorliegen, wenn dieses Meldefenster erscheint:

- Der Buskoppler oder Controller hat keinen Strom
- Sie haben nicht das original Beckhoff Datenkabel verwendet
- Das Datenkabel ist falsch angeschlossen
- Die vorgenommenen Einstellungen sind nicht korrekt
überprüfen Sie nochmals sämtliche Schritte und klicken anschließend nochmals auf Test.. .
Der Kommunikationstest war erfolgreich, wenn folgende Meldefenster erscheint

Schritt 7: Klicken Sie auf die SchaltflächeOK um die Einstellungen zu sichern.

Schritt 8: Siehe Einloggen