Broadcast-Modus
Anwendung
Der Broadcast-Modus ermöglicht das Versenden von Daten von einem Master zu einer beliebigen Anzahl von Slaves. Dabei werden Daten zu den Slaves geschickt. Die Slaves erhalten die Daten der Master bekommt aber keine Rückmeldung von den Slaves.
Für den Broadcast-Modus muss der Master auf Master Betrieb mit Hilfe der DIP-Schalter gestellt werden und es muss vor den setzen der Datenkommunikation das Register 39 auf den Broadcast-Modus gestellt werden. Beim Slave reicht die Einstellung per DIP-Schalter auf Broadcast-Slave-Modus.
Folgender Ablauf zum Einstellen des Broadcast-Master Modus bei dem Master Modul
Beispiel: Aufgabe starten Sie den Datenaustausch (bei Master und Slave gleich)
Setzen Sie das Bit 0 auf TRUE um in den Datenaustausch zu gehen.
CB1
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | RegAccess | Reserve | Add3 | Add2 | Add1 | Scan | EnergyScan | Start |
Wert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SB1
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | RegAccess | Error | Add3 | Add2 | Add1 | Scan | EnergyScan | Start |
Wert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |