Prozessdatenbetrieb
Control-Bytes (bei Prozessdatenbetrieb)
Die Control-Bytes befinden sich im Ausgangsabbild und werden von der Steuerung zum Klemmenmodul übertragen.
CB1: Low Byte
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | RegAccess | - | Address | Scan | EnergyScan | Start | ||
CB2: High Byte
Bit | CB2.7 | CB2.6 | CB2.5 | CB2.4 | CB2.3 | CB2.2 | CB2.1 | CB2.0 |
Name | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
CB2.0 bis CB2.7 | Reserve | 0bin | reserviert |
CB1.7 | RegAccess | 0bin | Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
CB1.6 | Reserve | 0bin | reserviert |
CB1.3 bis CB1.5 | Address | 0..7dez | Im Master Mode, mit welchem Teilnehmer die Verbindung läuft |
CB1.2 | Scan | 1bin | Aktiviert das Scannen der angeschlossenen Slaves (nur im Master Mode möglich). Die gescannten Slaves finden Sie in Register R38. |
CB1.1 | EnergyScan | 1bin | Aktiviert die Energie Messung für die 16 Kanäle des 2,4 GHz Bandes. EnergyScan darf nicht im Datenaustausch oder im Scan-Mode aktiviert werden. |
CB1.0 | Start | 1bin | Aktiviert die Kommunikation |
Status-Bytes (bei Prozessdatenbetrieb)
Die Status-Bytes befinden sich im Eingangsabbild und werden vom Klemmenmodul zur Steuerung übertragen.
SB1: Low Byte
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | RegAccess | Error | Address | Scan | EnergyScan | Start | ||
SB2: High Byte
Bit | SB2.7 | SB2.6 | SB2.5 | SB2.4 | SB2.3 | SB2.2 | SB2.1 | SB2.0 |
Name | ErrorID | LQI | ||||||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SB2.7 bis SB2.4 | ErrorID | 0..Fhex | Fehlermeldung 1 - ungültige oder nicht erlaubte DIP Schalter Stellung |
SB2.3 bis SB2.0 | LQI | 0..Fhex | Güte des Funksignals |
SB1.7 | RegAccess | 0bin | Quittung für Prozessdatenbetrieb |
SB1.6 | Error | 1bin | ein interner Fehler ist aufgetreten (aktuelle Prozessdaten sind nicht mehr gültig) |
SB1.5 bis SB1.3 | Address | 1..7dez | Slave-Adresse |
SB1.2 | Scan | 1bin |
|
SB1.1 | EnergyScan | 1bin | TRUE das Energie-Scannen ist aktive, wird wieder auf FALSE gesetzt, wenn die Klemme fertig ist. |
SB1.0 | Start | 1bin |
|