Einführung

Das Klemmenmodul KM6551-0000 ist eine Datenaustauscheinheit basierend auf Funktechnik. Es nutzt den Standard IEEE 802.15.4. Unabhängig vom überlagerten Feldbus werden Daten ausgetauscht oder zwischen zwei eigenständigen Steuerungen Daten über Funk übertragen. Im freien Feld können bis zu 300 m zwischen zwei KM6551-0000 liegen.
Das Klemmenmodul KM6551-0000 besitzt einen reversen SMA-Stecker (Straight Medium Adapter), an den verschiedene, von Beckhoff zu beziehende Funkantennen angeschlossen werden können. Durch die gezielte Wahl der Antenne können Sie die Richtcharakteristik der Umgebung anpassen. Der Status und der Datenaustausch werden über LEDs angezeigt und bieten damit eine schnelle und einfache Diagnose. Für den Einsatz des Klemmenmodul KM6551-0000 mit TwinCAT steht eine TwinCAT-Bibliothek zur Verfügung.