KM3702, KM3712 - Prozessabbild
Die Klemmenmodule KM3702 und KM3712 stellten sich im Prozessabbild mit maximal 6 Byte Ein- und 6 Byte Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:
Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
|---|---|---|
Byte | ||
Wort | DataIN1 | DataOUT1 |
Byte | SB2 | CB2 |
Wort | DataIN2 | DataOUT2 |
Legende
SB n: Status-Byte für Kanal n
CB n: Control-Byte für Kanal n
DataIN n: Eingangsdatenwort Kanal n
DataOUT n: Ausgangsdatenwort Kanal n
- Die Bedeutung der Control- und Status-Bytes entnehmen Sie bitte der Seite Control- und Status-Bytes.
- Im Prozessdatenbetrieb werden in den Eingangsdatenworten DataIN1 und DataIN2 die Analogwerte übertragen und die Ausgangsdatenworte DataOUT1 und DataOUT2 nicht benutzt.
Darstellung der Analogwerte
Die analogen Eingangswerte werden von den Klemmenmodulen wie folgt dargestellt:
KM3702
Druck | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
0 hPa | 0 | 0x0000 |
7500 hPa | 7500 | 0x1D4C |
KM3712
Druck | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
-1000 hPa | -1000 | 0xFC18 |
0 hPa | 0 | 0x0000 |
+1000 hPa | +1000 | 0x03E8 |