Prozessdatenbetrieb
Control-Byte 1 (bei Prozessdatenbetrieb)
Das Control-Byte 1 (CB1) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zum Klemmenmodul übertragen.
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | RegAccess | - | - | - | - | - | - | - |
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
CB1.7 | RegAccess | 0bin | Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
CB1.6 bis CB1.1 | - | 0bin | reserviert |
... | ... | ... | ... |
CB1.0 | - | 0bin | reserviert |
Status-Byte 1 (bei Prozessdatenbetrieb)
Das Status-Byte 1 (SB1) befindet sich im Eingangsabbild und wird vom Klemmenmodul zur Steuerung übertragen.
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | RegAccess | Error | StateThreshold2 | StateThreshold1 | Overload | Underload | ||
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SB1.7 | RegAccess | 0bin | Quittung für Prozessdatenbetrieb |
SB1.6 | Error | 1bin | ein interner Fehler ist aufgetreten (aktuelle Prozessdaten sind nicht mehr gültig) |
SB1.5 / SB1.4 | StateThreshold2 | 00bin | Grenzwert 2 ist nicht über Bit R32.10 des Feature-Registers aktiviert |
01bin | Prozessdatum ist größer als Grenzwert 2 | ||
10bin | Prozessdatum ist kleiner als Grenzwert 2 | ||
11bin | Prozessdatum ist gleich Grenzwert 2 | ||
SB1.3 / SB1.2 | StateThreshold1 | 00bin | Grenzwert 1 ist nicht über Bit R32.9 des Feature-Registers aktiviert |
01bin | Prozessdatum ist größer als Grenzwert 1 | ||
10bin | Prozessdatum ist kleiner als Grenzwert 1 | ||
11bin | Prozessdatum ist gleich Grenzwert 1 | ||
SB1.1 | Overload | 1bin | Prozessdatum ist größer als in Register R21 vorgegeben. Die rote Error-LED dieses Kanals leuchtet. |
SB1.0 | Underload | 1bin | Prozessdatum sind kleiner als in Register R22 vorgegeben. Die rote Error-LED dieses Kanals leuchtet (die Kalibrierung ist aktiv, wenn SB1.0 und SB1.1 gleichzeitig gesetzt sind). |