KL8548 - Prozessabbild
Die KL8548 stellt sich im Prozessabbild mit jeweils 24 Byte Eingangs- und 24 Byte Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:
Byte-0ffset | Byte-0ffse | Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Byte | ||
1 | 2 | Wort | DataIN1 | DataOUT1 |
3 | 4 | Byte | ||
4 | 6 | Wort | DataIN2 | DataOUT2 |
6 | 8 | Byte | ||
7 | 10 | Wort | DataIN3 | DataOUT3 |
9 | 12 | Byte | ||
10 | 14 | Wort | DataIN4 | DataOUT4 |
12 | 16 | Byte | ||
13 | 18 | Wort | DataIN5 | DataOUT5 |
15 | 20 | Byte | ||
16 | 22 | Wort | DataIN6 | DataOUT6 |
18 | 24 | Byte | ||
19 | 26 | Wort | DataIN7 | DataOUT7 |
21 | 28 | Byte | ||
22 | 30 | Wort | DataIN8 | DataOUT8 |
*) Word-Alignment: Der Buskoppler legt Worte auf gerade Byte-Adressen
Legende
SB1 bis SB8: Status-Bytes der Kanäle 1 bis 8
CB1 bis CB8: Control-Bytes der Kanäle 1 bis 8
DataIN1 bis DataIN8: Eingangsworte der Kanäle 1 bis 8
DataOUT1 bis DataOUT8: Ausgangsworte der Kanäle 1 bis 8
Prozessdaten
Eingangsdaten (DataIN1 bis DataIN8)
Stellung der Potentiometer bei ausgeschalteter Anwender-Skalierung (R32.0 = 0)
Potentiometer- | Eingangswert in der SPS | |
---|---|---|
hexadezimal | dezimal | |
Linksanschlag | 0x0000 | 0 |
Mitte | 0x3FFF | 16383 |
Rechtsanschlag | 0x7FFF | 32767 |
Ausgangsdaten (DataOUT1 bis DataOUT8)
Vorgabe der Ausgangswerte durch die Steuerung.
Ausgabewert | Ausgangsspannung | |
---|---|---|
hexadezimal | dezimal | |
0x0000 | 0 | 0 V |
0x3FFF | 16383 | +5 V |
0x7FFF | 32767 | +10 V |