KL8524 - Registerbeschreibung
Die Register dienen zur Parametrierung der Busklemmen und sind für jeden Kanal einmal vorhanden. Sie können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
R7: Kommando-Register
Um ein Standardkommando auszuführen muss zuvor in Register R31 das Anwender-Kodewort 0x1235 eingetragen sein.
Kommando 0x7000: Restore Factory Settings
Mit dem Eintrag 0x7000 in Register R7 werden für die folgenden Register die Werte des Auslieferungszustands wiederhergestellt:
R8: Klemmenbezeichnung
Im Register R8 steht die Bezeichnung der Klemme.
KL8524: 0x214C (8524dez)
R9: Firmware-Stand
Im Register R9 steht in ASCII-Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z. B. 0x3141 = '1A'. Hierbei entspricht die '0x31' dem ASCII-Zeichen '1' und die '0x41' dem ASCII-Zeichen 'A'.
Dieser Wert kann nicht verändert werden.
R12: Minimale Datenlänge eines Kanals
R16: Hardware-Versionsnummer
Im Register R16 steht der Hardware-Stand der Klemme.
R31: Kodewort-Register
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben ohne zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen zu haben, werden diese Werte von der Klemme nicht übernommen.
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben und haben zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen, werden diese Werte in die RAM-Register und in die SEEPROM-Register gespeichert und bleiben somit bei einem Neustart der Klemme erhalten.
Das Kodewort wird bei einem Neustart der Klemme zurückgesetzt.
R32: Enable PLC Set LED
Mit diesem Register können Sie der SPS erlauben die Status-LEDs der einzelnen Kanäle zu setzen.
Bit | R32.15 | R32.14 | R32.13 | R32.12 | R32.11 | R32.10 | R32.9 | R32.8 |
Name | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bit | R32.7 | R32.6 | R32.5 | R32.4 | R32.3 | R32.2 | R32.1 | R32.0 |
Name | - | - | - | - | enSetLED_Ch4 | enSetLED_Ch3 | enSetLED_Ch2 | enSetLED_Ch1 |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | default | |
---|---|---|---|---|
R32.15 | - | reserviert | 0bin | |
... | ... | ... | ... | |
R32.4 | - | reserviert | 0bin | |
R32.3 | enSetLED_Ch4 | 0bin | LEDs des Kanals 4 können nicht von der SPS gesetzt werden | 0bin |
1bin | LEDs des Kanals 4 können von der SPS gesetzt werden | |||
... | ... | ... | ... | |
R32.0 | enSetLED_Ch1 | 0bin | LEDs des Kanals 1 können nicht von der SPS gesetzt werden | 0bin |
1bin | LEDs des Kanals 1 können von der SPS gesetzt werden |
R33: Reaktion auf K-Bus-Fehler
Bei K-Bus Fehler gehen alle Ausgänge, die über die SPS gesetzt worden sind aus. Es sei denn in R33 sind andere Vorgaben gemacht.
Bit | R33.15 | R33.14 | R33.13 | R33.12 | R33.11 | R33.10 | R33.9 | R33.8 |
Name | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bit | R33.7 | R33.6 | R33.5 | R33.4 | R33.3 | R33.2 | R33.1 | R33.0 |
Name | KBOR_Ch8 | KBOR_Ch7 | KBOR_Ch6 | KBOR_Ch5 | KBOR_Ch4 | KBOR_Ch3 | KBOR_Ch2 | KBOR_Ch1 |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | default | |
---|---|---|---|---|
R33.15 | - | reserviert | 0bin | |
... | ... | ... | ... | |
R33.8 | - | reserviert | 0bin | |
R33.7 | K-Bus-OFF-Reaction_Ch4.2 | 0bin | Im Fall eines K-Bus-Fehlers wird der Ausgang 4.2 zurückgesetzt (0bin). | 0bin |
1bin | Im Fall eines K-Bus-Fehlers wird der Ausgang 4.2 gesetzt (1bin). | |||
R33.6 | K-Bus-OFF-Reaction_Ch4.1 | 0bin | Im Fall eines K-Bus-Fehlers wird der Ausgang 4.1 zurückgesetzt (0bin). | 0bin |
1bin | Im Fall eines K-Bus-Fehlers wird der Ausgang 4.1 gesetzt (1bin). | |||
... | ... | ... | ... | |
R33.1 | K-Bus-OFF-Reaction_Ch1.2 | 0bin | Im Fall eines K-Bus-Fehlers wird der Ausgang 1.2 zurückgesetzt (0bin). | 0bin |
1bin | Im Fall eines K-Bus-Fehlers wird der Ausgang 1.2 gesetzt (1bin). | |||
R33.0 | K-Bus-OFF-Reaction_Ch1.1 | 0bin | Im Fall eines K-Bus-Fehlers wird der Ausgang 1.1 zurückgesetzt (0bin). | 0bin |
1bin | Im Fall eines K-Bus-Fehlers wird der Ausgang 1.1 gesetzt (1bin). |
R37: Ausgangsmodus / Einschaltverzögerung für Kanal 1
Im Register 37 können Sie für Kanal 1 den Ausgangsmodus und die Einschaltverzögerung festlegen.
Bit | R37.15 | R37.14 | R37.13 | R37.12 | R37.11 | R37.10 | R37.9 | R37.8 |
Name | - | - | - | - | - | - | - | OutputMode |
Bit | R37.7 | R37.6 | R37.5 | R37.4 | R37.3 | R37.2 | R37.1 | R37.0 |
Name | TurnOnDelay |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | default | |
---|---|---|---|---|
R37.15 | - | reserviert | 0bin | |
... | ... | ... | ... | |
R37.9 | - | reserviert | 0bin | |
R37.8 | OutputMode1 (arMode) | 0bin | Kanal 1 wird im Ausgangsmodus 1 betrieben | 0bin |
1bin | Kanal 1 wird im Ausgangsmodus 2 betrieben | |||
R37.7-R37.0 | TurnOnDelay2 | 0dez | Keine Einschaltverzögerung | 0dez |
1dez | 10 ms Einschaltverzögerung | |||
2dez | 20 ms Einschaltverzögerung | |||
... | ... | |||
255dez | 2550 ms Einschaltverzögerung |
1) OutputMode (arMode):
Ausgangsmodus 1:
Schalterstellung | Ausgang C 1.2 | Ausgang C 1.1 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 |
Ausgangsmodus 2:
Schalterstellung | Ausgang C 1.2 | Ausgang C 1.1 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 |
2) Umschaltverzögerung: Für das Wirksam werden der Schalterstellung kann eine Verzögerungszeit vorgegeben werden.
Verzögerungszeit im Ausgabemodus 1
Der Ausgabemodus 1 kann verwendet werden, wenn die beiden Ausgänge nicht Zeitgleich eingeschaltet werden dürfen (z. B. Lüftermotor mit Stern-Dreieck-Umschaltung).
Die Verzögerungszeit startet im Ausgabemodus 1 beim Wechsel von
- Schalterstellung 1 nach Schalterstellung 2
- Schalterstellung 2 nach Schalterstellung 1
- Ein schnelles Umschalten von 0 nach 2 oder 2 nach 0 geht dabei immer über Schalterstellung 1 und startet damit ebenfalls die Verzögerungszeit.
Beispiele:
- Beim Umschalten des Dreistufenschalters von 0 auf 1 schaltet Ausgang 1 sofort ein.
- Beim Umschalten des Dreistufenschalters von 1 auf 2 startet die Verzögerungszeit. Während die Verzögerungszeit läuft ist kein Ausgang geschaltet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird Ausgang 2 eingeschaltet.
- Beim Zurückschalten des Dreistufenschalters von 2 auf 1 startet die Verzögerungszeit. Während die Verzögerungszeit läuft ist kein Ausgang geschaltet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird Ausgang 1 eingeschaltet.
- Das Umschalten von 1 oder 2 auf 0 erfolgt sofort. Beide Ausgänge sind sofort ausgeschaltet.
- Wird während die Verzögerungszeit läuft wieder auf die vorhergehende Schalterstellung zurückgeschaltet, so wir auch der vorhergehende Ausgang sofort wieder aktiv.
Verzögerungszeit im Ausgabemodus 2
Der Ausgabemodus 2 kann verwendet werden, wenn vor dem Zuschalten des Ausgangs 2 eine Mindestzeit liegen muss (z. B. Verbraucher mit zwei Stufen, die einen zu hohen Einschaltstrom hätten, wenn sie direkt in Stufe 2 eingeschaltet werden).
Die Verzögerungszeit startet Ausgabemodus 2 beim Wechsel von
- Schalterstellung 1 nach Schalterstellung 2
- Ein schnelles Umschalten von 0 nach 2 geht immer über Schalterstellung 1 und startet damit ebenfalls die Verzögerungszeit.
Beispiele:
- Beim Umschalten des Dreistufenschalters von 0 auf 1 schaltet Ausgang 1 sofort ein.
- Beim Umschalten des Dreistufenschalters von 1 auf 2 startet die Verzögerungszeit. Während die Verzögerungszeit läuft bleibt Ausgang 1 eingeschaltet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird Ausgang 2 zusätzlich eingeschaltet.
- Das Zurückschalten des Dreistufenschalters von 2 auf 1 erfolgt sofort. Ausgang 2 geht aus, Ausgang 1 bleibt eingeschaltet.
- Das Umschalten von 1 oder 2 auf 0 erfolgt sofort. Beide Ausgänge sind sofort ausgeschaltet.
- Beim Umschalten von 1 auf 2 während die Verzögerungszeit läuft, startet die Verzögerungszeit erneut.
R38: Ausgangsmodus / Einschaltverzögerung für Kanal 2
Siehe Register 37.
R39: Ausgangsmodus / Einschaltverzögerung für Kanal 3
Siehe Register 37.
R40: Ausgangsmodus / Einschaltverzögerung für Kanal 4
Siehe Register 37.